Właściwości
Wersja | VG Exe 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exe), Dławnica kablowa, proste, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6 |
Nr zam. | 2722080000 |
Typ | VG M16 EXE 5-8 SI7J G4 |
GTIN (EAN) | 4050118821314 |
Ilość | 50 szt. |
Wysokość | 31,6 mm |
Wysokość (cale) | 1,244 inch |
Długość | 26 mm |
Długość (cale) | 1,024 inch |
Masa netto | 8 g |
Temperatura eksploatacyjna | -60 °C...70 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Oznaczenie |
Ex eb llC Gb
Ex tb IIIC Db IP66/68 |
Warunki zatwierdzenia |
ATEX
IECEX |
Dławnice kablowe | metryczna |
długość gwintu | 10 mm |
gwint (zewnętrzny) | M 16 |
Halogenki | Nie |
Klasa palności wg UL 94 | HB |
moment dokręcający | 2,5 Nm |
moment obrotowy króćca, maks. | 3 Nm |
moment obrotowy króćca, min. | 2 Nm |
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks. | 3 Nm |
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min. | 2 Nm |
Normy |
IEC 60079-0
EN 60079-0 IEC 60079-7 EN 60079-7 EN 60079-31 IEC 60079-31 |
rodzaj ochrony przeciwzapłonowej | podwyższone bezpieczeństwo Ex e |
rodzaj ochrony z GWDR |
IP54
IP66 IP67 IP68 - 5 bar (30 min.) |
rozmiar klucza 1 | 19 mm |
rozmiar klucza 2 | 19 mm |
skok gwintu | 1,5 mm |
Stopień ochrony |
IP54
IP66 IP67 IP68 - 5 bar (30 min.) |
tworzywo | poliamid 6 |
udarność | 7 dżuli wg IEC 60079-0 |
uszczelka | Silikon |
wkładka uszczelniająca | Silikon |
Wytyczne dotyczące montażu | Patrz instrukcja montażu. |
zakres temperatur roboczych, maks. | 70 °C |
zakres temperatur roboczych, min. | -60 °C |
średnica kabla zewnętrzna, maks. | 8 mm |
średnica kabla zewnętrzna, min. | 5 mm |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_205988) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2722080000) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-34 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-02 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-02 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-02 |
Dopuszczenia | CE; EAC; ATEX; IECEX; INMETRO |
ROHS | Zgodny |