Свойства
Версия | VG Exe 7J (пластиковый кабельный ввод Ex 7J Exe), Кабельный ввод, прямой, M 20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6 |
Заказ № | 2722120000 |
Тип | VG M20 EXE 11-14 SI7J G4 |
GTIN (EAN) | 4050118821352 |
Кол. | 50 Штука |
Высота | 35 mm |
Высота (в дюймах) | 1,378 inch |
Длина | 30 mm |
Длина (в дюймах) | 1,181 inch |
Масса нетто | 16,56 g |
Рабочая температура | -60 °C...70 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Обозначение |
Ex eb llC Gb
Ex tb IIIC Db IP66/68 |
Условия утверждения |
ATEX
IECEX |
Вид взрывозащиты | Взрывозащита Ex e |
Вид защиты |
IP54
IP66 IP67 IP68 — 5 бар (30 мин) |
Вид защиты с GWDR |
IP54
IP66 IP67 IP68 — 5 бар (30 мин) |
Галогены | Нет |
Длина резьбы | 10 mm |
Кабельные вводы | Метрический |
Класс пожаростойкости UL 94 | HB |
Материал | Полиамид 6 |
Момент затяжки | 5,5 Nm |
Момент затяжки заглушки, макс. | 6 Nm |
Момент затяжки макс., мин | 5 Nm |
Момент затяжки переходника, макс. | 6 Nm |
Момент затяжки переходника, мин. | 5 Nm |
Наружный диаметр кабеля, макс. | 14 mm |
Наружный диаметр кабеля, мин. | 11 mm |
Нормы |
IEC 60079-0
EN 60079-0 IEC 60079-7 EN 60079-7 EN 60079-31 IEC 60079-31 |
Размер под ключ 1 | 27 mm |
Размер под ключ 2 | 27 mm |
Резьба (наружная) | M 20 |
Температурный диапазон, макс.. | 70 °C |
Температурный диапазон, мин. | -60 °C |
Ударопрочность | 7 Дж по стандарту IEC 60079-0 |
Указания по установке | См инструкции по сборке |
Уплотнение | Силикон |
Уплотненная вставка | Силикон |
Шаг резьбы | 1,5 mm |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_205992) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2722120000) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-34 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-02 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-02 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-02 |
Сертификаты | CE; EAC; ATEX; IECEX; INMETRO |
ROHS | Соответствовать |