VG M20 - K 68

VG K (presse-étoupe plastique standard), Raccord à vis, droit, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6

Item No. 2811470000

Agréments

Omologazioni
ROHS

Informations générales de commande

Versione
N. d’ordine
Tipo
GTIN (EAN)
수량

Méretek és tömegek

Posizione verticale
Magasság (coll)
Lunghezza
길이 (인치)
순중량

Hőmérsékletek

Temperatura d'esercizio

Conformité environnementale du produit

Stato conformità RoHS
REACH SVHC

Numeri certificati pressacavo

Condizioni di omologazione
Numero del certificato pressacavo (cULus)
Numero del certificato pressacavo (UL)

Dati Generali

Alogeni
Apertura della chiave
Apertura della chiave 1
Campo delle temperature di impiego, max.
Campo delle temperature di impiego, min.
Classe d'infiammabilità UL 94
Coppia di serraggio
Coppia di serraggio controdado, max.
Coppia di serraggio controdado, min.
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max.
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min.
Coppia di serraggio supporto, max.
Coppia di serraggio supporto, min.
Diametro cavo, esterno, max.
Diametro cavo, esterno, min.
Filettatura (esterna)
Filettatura (interna)
Grado di protezione
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello
Guarnizione
Inserto di tenuta stagna
Lunghezza filettatura
Materiale di base
Norme
Nota: grado di protezione
Passo del filetto
Pressacavo
Silicone

Besorolások

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0