VG M25 EXE 12-17 CR7J G4

VG Exe 7J (prensaestopas de plástico Ex 7J Exe), Prensaestopas, recto, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6

N.º de artículo 2721990000

Homologaciones

Homologaciones
Homologaciones
ROHS

Datos generales para pedido

Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Qty.

Dimensiones y pesos

Altura
Altura (pulgadas)
Longitud
Length (inches)
Poids net

Teploty

Temperatura de servicio

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC

Números de certificación de prensaestopas

Condiciones de aprobación
Identificación
Núm. de certificación de prensaestopas (ATEX)
Núm. de certificación de prensaestopas (IECEx)
Núm. de certificación de prensaestopas (INMETRO)

Datos generales

AF 1. méret
Apertura della chiave 2
Diámetro del cable exterior, máx.
Diámetro del cable exterior, mín.
Gama de temperaturas de servicio, max.
Gama de temperaturas de servicio, min.
Grado inflamabilidad según UL 94
Halogen
Impact resistance
Normas de instalación
Par de apriete
Par de apriete pieza de conexión, mín.
Par de apriete tuerca de sombrerete, mín.
Sealing
Standards
Stoupání závitu
Tipo de protección con GWDR
Tipo de protección contra el fuego
Vridmoment muffar, max.
Длина резьбы
Момент затяжки заглушки, макс.
Резьба (наружная)
기본 재질
실 인서트
케이블 글랜드

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0