Propriétés
Version | VG Exe 7J (presse-étoupe plastique Ex 7J Exe), Raccord à vis, droit, M 25, 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6 |
Référence | 2722000000 |
Type | VG M25 EXE 14-18 CR7J G4 |
GTIN (EAN) | 4050118821239 |
Qté. | 25 Pièce |
Hauteur | 41,6 mm |
Hauteur (pouces) | 1,638 inch |
Longueur | 35 mm |
Longueur (pouces) | 1,378 inch |
Poids net | 24 g |
Température de fonctionnement | -40 °C...70 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Conditions d'homologation |
ATEX
IECEX |
Identification |
Ex eb llC Gb
Ex tb IIIC Db IP66/68 |
Numéro de certificat du presse-étoupe (ATEX) | IMQ 13 ATEX 010 X |
Numéro de certificat du presse-étoupe (IECEX) | IECEx IMQ 13.0003X |
Bague d'etanchéité | CR |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Couple de serrage | 5,5 Nm |
Couple raccord, max. | 8 Nm |
Couple raccord, min. | 7 Nm |
Couple écrou borgne, max. | 8 Nm |
Couple écrou borgne, min. | 7 Nm |
Degré de protection |
IP54
IP66 IP67 IP68 - 5 bars (30 min.) |
Degré de protection avec GWDR |
IP54
IP66 IP67 IP68 - 5 bars (30 min.) |
Diamètre du câble extérieur, max. | 18 mm |
Diamètre du câble extérieur, min. | 14 mm |
Filetage (extérieur) | M 25 |
Halogène | Oui |
Joint | CR |
Longueur du filetage | 10 mm |
Matériau | Polyamide 6 |
Normes |
IEC 60079-0
EN 60079-0 IEC 60079-7 EN 60079-7 EN 60079-31 IEC 60079-31 |
Notice d'installation | Voir les instructions de montage |
Pas de vis | 1,5 mm |
Plage de température d'utilisation, max. | 70 °C |
Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C |
Presse-étoupes | Métrique |
Taille de clé 1 | 33 mm |
Taille de clé 2 | 33 mm |
Tenue aux chocs | 7 joules selon CEI 60079-0 |
Type de protection contre l'ignition | Sécurité Ex e accrue |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_205980) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2722000000) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-34 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-02 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-02 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-02 |
Agréments | CE; EAC; ATEX; IECEX; INMETRO |
ROHS | Conforme |