Propriétés
Version | VPK (bouchon aveugle en plastique), Bouchons obturateurs, fermé, PG 48, 12 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
Référence | 1719260000 |
Type | VP 48-K54 |
GTIN (EAN) | 4008190352516 |
Qté. | 5 Pièce |
Hauteur | 4 mm |
Hauteur (pouces) | 0,157 inch |
Longueur | 16 mm |
Longueur (pouces) | 0,63 inch |
Diamètre | 59,3 mm |
Épaisseur du paroi, min. | 0,5 mm |
Épaisseur du paroi, max. | 11 mm |
Poids net | 22,4 g |
Température de fonctionnement | -40 °C...100 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 |
Degré de protection | IP54 |
Degré de protection avec GWDR | IP65 |
Diamètre de la tête | 69 mm |
Diamètre du joint d'étanchéité | 59,3 mm |
Filetage (extérieur) | PG 48 |
Halogène | Non |
Longueur du filetage | 12 mm |
Matériau | Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
Plage de température d'utilisation, max. | 100 °C |
Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C |
Presse-étoupes | PG |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_54391) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1719260000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1719260000) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000451 |
ETIM 7.0 | EC000451 |
ETIM 8.0 | EC000451 |
ETIM 9.0 | EC000451 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-25 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-33 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-25 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-25 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-05 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
ROHS | Conforme |