Egenskaper
Utförande | VP-HEX (Klippon Ex låsskruv med sexkantshuvud), Låspropp, Rak, M 25 x 1,5, 16 mm, Rostfritt stål 1.4404 |
Art.nr. | 1219040000 |
Typ | VPS-HEX M25-EX W |
GTIN (EAN) | 4050118233735 |
Förp. | 16 items |
Höjd | 21 mm |
Bygghöjd (tum) | 0,827 inch |
Bredd | 36,5 mm |
Byggbredd (tum) | 1,437 inch |
Längd | 21 mm |
Bygglängd (tum) | 0,827 inch |
Diameter | 25 mm |
Väggtjocklek, min. | 0,5 mm |
Väggtjocklek, max. | 15 mm |
Nettovikt | 58,881 g |
Drifttemperatur | -50 °C...120 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Certifikat nr. (IECEX) | IECEXTPS16.0004X |
Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
Certifikatnummer för kabelförskruvning (IECEx) | IECEx TPS 16.0004X |
Certifikatnummer kabelförskruvning (CCC) | 2020322313000069 |
Märkning |
II 2G 1D
Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex ta IIIC Da |
Förskruvningar | M 25 |
Gänga (yttre) | M 25 x 1,5 |
Gängningslängd | 16 mm |
Gängstigning | 1,5 mm |
Halogener | halogenfri |
Installationsanvisningar | Se montageinstruktioner |
Material | Rostfritt stål 1.4404 |
Normer |
EN 60079-0
EN 60079-1 IEC 60079-1 IEC 60079-31 IEC 60079-7 EN 60079-31 EN 60079-7 GB 12476.1 GB 12476.5 GB 3836.1 GB 3836.2 GB 3836.3 IEC 60079-0 |
Nyckelbredd 1 | 33 mm |
O-Ring | Silikon |
Silikon | Ja |
Skyddsklass |
IP66
IP68 |
Slagtålighet | 7.00 J |
Tändskyddstyp |
Ex d - Brandsäker
Ex e – Ökad säkerhet |
Tätningsring diameter | 25 mm |
Åtdragningsmoment | 55 Nm |
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse |
[ATEX certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203218)
[IEC Ex certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203226) [CCC approval of Cable glands](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203229) [CE Declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203224) [CE Declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203227) |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_223839) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1219040000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1219040000) |
Användardokumentation | [Notice of installation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203220) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000451 |
ETIM 7.0 | EC000451 |
ETIM 8.0 | EC000451 |
ETIM 9.0 | EC000451 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-25 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-35 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-25 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-25 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-05 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
Godkännanden |     |
ROHS | Uppfyllelse |