Eigenschaften
Ausfuehrung | Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, Einphasig, TN |
Best.-Nr. | 2736300000 |
Art | VPU AC II US 1 240/50 |
GTIN (EAN) | 4050118825848 |
VPE | 1 Stück |
Tiefe | 68 mm |
Tiefe (inch) | 2,677 inch |
Tiefe inklusive Tragschiene | 76 mm |
Höhe | 90 mm |
Höhe (inch) | 3,543 inch |
Breite | 18 mm |
Breite (inch) | 0,709 inch |
Befestigungsmaß Höhe | 75 mm |
Nettogewicht | 128 g |
Lagertemperatur | -40 °C...85 °C |
Betriebstemperatur | -40 °C...85 °C |
Feuchtigkeit | 5...95 % rel. Feuchte |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Umgebungstemperatur (Betrieb), max. | 85 °C |
Nennspannung UN | 240 V |
VPR (N-PE) | 900 V |
MCOV (L-PE) | 300 V |
MCOV (N-PE) | 300 V |
SCCR | 150 kA |
In | 20 kA |
Kategorie | SPD TYPE 1 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 14 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 6 |
Umgebungstemperatur (Betrieb), min. | -40 °C |
MODE | all modes |
VPR (L-N) | 1.800 V |
VPR (L-PE) | 900 V |
Spannungsart | AC |
UL Energie Netzwerk | Split-Phase |
Ausführung | Überspannungsschutz |
Bauform |
Installationsgehäuse; 1 TE
Insta IP20 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Einsatzhöhe | ≤ 4000 m |
Farbe |
orange
schwarz |
Optische Funktionsanzeige | grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln |
Schutzart | IP20 im verbauten Zustand |
Segment | Energieverteilung |
Tragschiene | TS 35 |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Überspannungskategorie | III |
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE | 50 kA |
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE | 20 kA |
Absicherung |
Keine Sicherung erforderlich ≤ 315 A gG
250 A gG @50 kA Isccr 315 A gG @25 kA Isccr |
Anforderungsklasse nach EN 61643-11 | T2 |
Anforderungsklasse nach IEC 61643-11 | Typ II |
Ansprechzeit / Rückfallzeit | ≤ 25 ns |
Energetische Koordination (≤10 m) |
Typ II
Typ III |
Folgestromlöschfähigkeit Ifi | kein Netzfolgestrom zu berücksichtigen |
Frequenzbereich, max. | 60 Hz |
Frequenzbereich, min. | 50 Hz |
Höchste Dauerspannung, Uc (AC) | 300 V |
Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 50 kA |
Leckstrom bei Un | 0,3 mA |
Meldekontakt | Nein |
Nennspannung (AC) | 240 V |
Netzform |
Einphasig
TN |
Normen |
IEC 61643-11
EN 61643-11 UL 1449 NFPA 79 |
Polzahl | 1 |
Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Spannungsart | AC |
SPD Typ | T2 |
Temporäre Überspannung - TOV | 337 V |
Abisolierlänge | 18 mm |
Leiteranschlusstechnik | Schraubanschluss |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge Bemessungsanschluss | 18 mm |
Anzugsdrehmoment, min. | 2 Nm |
Anzugsdrehmoment, max. | 4,5 Nm |
Klemmbereich, Bemessungsanschluss | 16 mm² |
Klemmbereich, min. | 1,5 mm² |
Klemmbereich, max. | 35 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 14 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 6 |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. | 35 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. | 1,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. | 35 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. | 35 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. | 35 mm² |
Spannungsart | AC |
Polzahl | 1 |
Schutzart | IP20 im verbauten Zustand |
Farbe |
orange
schwarz |
Zertifikat-Nr. (cULus) | E354261 |
Zeitraum | 5 Jahre |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [EU_Konformitätserklärung / EU_Declaration_of_Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157364) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_212275) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2736300000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2736300000) |
Anwenderdokumentation | [Beipackzettel / Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_188076) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000941 |
ETIM 7.0 | EC000941 |
ETIM 8.0 | EC000941 |
ETIM 9.0 | EC000941 |
ECLASS 9.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 9.1 | 27-13-08-05 |
ECLASS 10.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 11.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 12.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 13.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 14.0 | 27-17-90-90 |
Zulassungen | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![VDE](/picture/VDE.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (cULus) | E354261 |
Zubehör
-
Art.-Nr.:2749890000VPE:1 Stück
Schraubendreher, Klingenbreite (B): 1 mm, 80 mm, Klingenstärke (A): 1
-
Art.-Nr.:2749850000VPE:1 Stück
Schraubendreher, Klingenbreite (B): 5.5 mm, Klingenlänge: 125 mm, Klingenstärke (A): 1 mm
-
Art.-Nr.:1880100000VPE:200 Stück
ESG, Gerätemarkierer x 15 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend
WerkzeugeSchraubenVDE isolierte Schraubendreher und SätzeKreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips
WerkzeugeSchraubenVDE isolierte Schraubendreher und SätzeSchlitz-Schraubendreher
MarkiererGerätemarkiererMultiCardESGESG 6/15Neutral
Ersatzteile
Blitz- und ÜberspannungsschutzÜberspannungsschutzgeräte für EnergiesystemeWechselspannungDIN rail TS 35Typ IIVPU AC II US SerieVPU AC II US SERIES UL NFPA 79Ersatzableiter