Vlastnosti
Verze | Přepěťová ochrana, Nízké napětí, Ochrana proti přepětí, s dálkovým kontaktem, TN-C |
Číslo objednávky | 2730550000 |
Typ | VPU AC II US 3 R 240/50 |
GTIN (EAN) | 4050118807554 |
Množství | 1 ks |
Hloubka | 68 mm |
Hloubka (v palcích) | 2,677 inch |
Hloubka včerně DIN lišty | 76 mm |
Výška | 104,5 mm |
Výška (v palcích) | 4,114 inch |
Šířka | 54 mm |
Šířka (v palcích) | 2,126 inch |
Rozměr při montáži – výška | 75 mm |
Čistá hmotnost | 372 g |
Skladovací teplota | -40 °C...85 °C |
Provozní teplota | -40 °C...85 °C |
Vlhkost | Rel. vlhkost 5–95 % |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Okolní teplota (provozní), max. | 85 °C |
Jmenovité napětí UN | 240 V |
MCOV (L-PE) | 300 V |
SCCR | 150 kA |
In | 20 kA |
Kategorie | SPD TYPE 1 |
Průřez připojení AWG, min. | AWG 14 |
Průřez připojení AWG, max. | AWG 6 |
Okolní teplota (provozní), min. | -40 °C |
MODE | all modes |
VPR (L-L) | 1 800 V |
VPR (L-PE) | 900 V |
Typ napětí | AC |
Energetické sítě UL | 3-phase WYE |
Délka odizolování | 12 mm |
Průřez pro připojené vodiče, pevné jádro, max. | 1,5 mm² |
Průřez pro připojené vodiče, pevné jádro, max. (AWG) | AWG 10 |
Průřez pro připojené vodiče, pevné jádro, min. | 0,14 mm² |
Průřez pro připojené vodiče, pevné jádro, min. (AWG) | AWG 30 |
Typ připojení | PUSH IN |
Barevný |
Oranžová
černá |
Design |
Instalační kryt; 3TE
Insta IP 20 |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
Lišta | TS 35 |
Optický funkční displej | zelená = OK, červená = svodič je vadný – vyměňte ho |
Provozní nadmořská výška | ≤ 4000 m |
Segment | Rozvod elektrické energie |
Stupeň krytí | IP20 v instalovaném stavu |
Verze |
Ochrana proti přepětí
s dálkovým kontaktem |
Kategorie rázového napětí | III |
Závažnost znečištění | 2 |
Dočasné přepětí (nadměrné napětí) - TOV | 337 V |
Frekvenční rozsah, max. | 60 Hz |
Frekvenční rozsah, min. | 50 Hz |
Jmenovité napětí (AC) | 240 V |
Kategorie požadavků podle normy IEC 61643-11 | Typ II |
Koordinace energie (≤10 m) |
Typ II
Typ III |
Max. trvalé napětí, Uc (AC) | 300 V |
Následná schopnost potlačit proud Ifi | Následný proud není nutné brát v úvahu. |
Pojistka |
Není nutná pojistka ≤315 A gG
250 A gG @50 kA Isccr 315 A gG @25 kA Isccr |
Počet pólů | 3 |
Signalizační kontakt | 250 V 1A 1CO |
SPD typ | T2 |
Standardy |
IEC 61643-11
EN 61643-11 UL 1449 NFPA 79 |
Stupeň krytí Up při IN (L/N-PE) | ≤1,5 kV |
Svodový proud při Un | 0,5 mA |
Síť o nízkém napětí | TN-C |
Síťové napětí | 230 V / 400 V |
Typ napětí | AC |
Třída požadavků podle normy EN 61643-11 | T2 |
Vybíjecí proud Imax. (8/20 µs) vodič-PE | 50 kA |
Vybíjecí proud In (8/20 µs) vodič-PE | 20 kA |
Zatížitelnost zkratovým proudem ISCCR | 50 kA |
Čas odezvy | ≤ 25 ns |
Délka odizolování | 18 mm |
Metoda připojení vodiče | Šroubové připojení |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování, jmenovité připojení | 18 mm |
Utahovací moment, min. | 2 Nm |
Utahovací moment, max. | 4,5 Nm |
Rozsah sevření, jmenovité připojení | 16 mm² |
Upínací rozsah, min. | 1,5 mm² |
Upínací rozsah, max. | 35 mm² |
Průřez propojení AWG, min. | AWG 14 |
Průřez propojení AWG, max. | AWG 6 |
Průřez vodiče, pevný, min. | 2,5 mm² |
Průřez vodiče, pevný, max. | 35 mm² |
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. | 1,5 mm² |
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. | 35 mm² |
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), min. | 2,5 mm² |
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), max. | 35 mm² |
Průřez připojení vodičů, splétané, min. | 2,5 mm² |
Průřez připojení vodičů, splétané, max. | 35 mm² |
Typ napětí | AC |
Počet pólů | 3 |
Stupeň krytí | IP20 v instalovaném stavu |
Barevný |
Oranžová
černá |
Č. osvědčení (cULus) | E354261 |
Časový interval | 5 let |
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | [EU_Konformitätserklärung / EU_Declaration_of_Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157364) |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_154513) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2730550000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2730550000) |
Uživatelská dokumentace | [Beipackzettel / Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_188076) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000941 |
ETIM 7.0 | EC000941 |
ETIM 8.0 | EC000941 |
ETIM 9.0 | EC000941 |
ECLASS 9.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 9.1 | 27-13-08-05 |
ECLASS 10.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 11.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 12.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 13.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 14.0 | 27-17-90-90 |
Schválení | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![VDE](/picture/VDE.gif) |
ROHS | Shoda |
UL File Number Search | [Web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Č. osvědčení (cULus) | E354261 |
Příslušenství
-
ID výrobku:2749890000Obalová jednotka:1 ks
Šroubovák, Šířka čepele (B): 1 mm, 80 mm, Tloušťka čepele (A): 1
-
ID výrobku:2749850000Obalová jednotka:1 ks
Šroubovák, Šířka čepele (B): 5.5 mm, Délka čepele: 125 mm, Tloušťka čepele (A): 1 mm
-
ID výrobku:1880100000Obalová jednotka:200 ks
ESG, Značky na přístroje x 15 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí
NářadíŠroubovákyVDE izolované šroubováky a setyKřížový šroubovák, Phillips
NářadíŠroubovákyVDE izolované šroubováky a setyPlochý šroubovák
ZnačeníOznačení přístrojůMultiCardESGESG 6/15Prázdné
Náhradní díly
-
ID výrobku:2730530000Obalová jednotka:1 ks
Náhradní svodič, Ochrana proti přepětí
-
Ochrana proti blesku a přepětíSPD pro energetické systémyAC napětíDIN rail TS 35Typ IIVPU AC II řady USVPU AC II US SERIES UL NFPA 79Náhradní svodič přepětí
Ochrana proti blesku a přepětíPříslušenstvíŘada VPU