审批
认证
ROHS
UL File Number Search
证书号 (cULus)
通用订货数据
版本
订货号
类型
GTIN (EAN)
数量
尺寸和重量
深
深度 (英寸)
深度(含 DIN 导轨)
高度
高度 (英寸)
宽度
宽度 (英寸)
安装尺寸 - 高度
净重
温度
存储温度
环境温度
工作温度
湿度
环保产品合规
RoHS 合规状态
REACH SVHC
额定数据UL
最大环境温度 (工作时)
额定电压 UN
VPR (N-PE)
MCOV (L-PE)
MCOV (N-PE)
SCCR
In
目录册
接线面积 AWG,最小值
接线面积 AWG,最大值
环境温度 (工作),最小
MODE
VPR (L-L)
VPR (L-N)
VPR (L-PE)
电压类型
UL 能源网络
Anslutningsdata fjärrmeddelande
联接类型
通用参数
光学功能显示
安装导轨已装备
工作海拔
类型
类型
行业
防护等级
阻燃等级符合 UL 94
颜色编码
Szigetelések koordinálása EN 50178 szerint
污染等级
过压等级
IEC / EN 额定数据
EN 61643-11等级
SPD 类型
低电压网络
保护级别 Up ,当电流为 IN (L/N-PE)
保护级别 Up ,当电流为 IN (N-PE)
保险装置
信号触点
后续电流熄灭能力 Ifi
响应时间/回退时间
回路数
放电电流 In (8/20µs) N-PE
放电电流 In (8/20µs) 导线-PE
放电电流 I最大 (8/20µs) N-PE
放电电流 I最大 (8/20µs) 线-PE
暂态过电压 - TOV
最低频率
最大持续工作电压,Uc (AC)
最高持续工作电压,Uc (N-PE)
最高频率
标准
电压类型
电源电压
短路时电流值 ISCCR
符合IEC 61643-11要求
能量配合 (≤10 m)
集成备用保险丝
额定电压下的漏电压
额定电压(交流)
联接参数
剥线长度
导线连接方式
联接类型
额定连接下的裸线长度
最小拧紧力矩
最大拧紧力矩
额定连接下的压接范围
压接范围,最小
压接范围,最大
导线最小压接面积 AWG
导线最大压接面积 AWG
单股导线的最小压接面积
单股导线最大截面
最小多股导线接线截面积
最大压接面积 软导线
软导线的最小压接面积,带管状端头 (DIN 46228-1)
软导线的最大压接面积,带管状端头 (DIN 46228-1)
接线截面积,多股线,最小
接线截面积,多股线,最大
电气数据
电压类型
通用数据
回路数
防护等级
颜色编码
等级 IECEx/ATEX/cUL
证书号 (cULus)
保修
质保期
重要注意事项
产品信息
分类
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0