Egenskaper
Utförande | Överspänningsavledare, Lågspänning, Reservavledare, TN-S, TT |
Art.nr. | 2908010000 |
Typ | VPU AC II+III 0 L-N 275/20 S |
GTIN (EAN) | 4099986190153 |
Förp. | 1 items |
Djup | 54 mm |
Byggdjup (tum) | 2,126 inch |
Höjd | 45,3 mm |
Bygghöjd (tum) | 1,783 inch |
Bredd | 18 mm |
Byggbredd (tum) | 0,709 inch |
Nettovikt | 75 g |
Drifttemperatur | -40 °C...85 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Byggform |
Installationskapsling; 1 TE
Insta IP20 |
Färgkod | grå |
Höjdområde för drift | ≤ 2000 m |
Optisk funktionsdisplay | grön = ok, röd = avledare defekt, byt ut |
Segment | Energifördelning |
Skena | TS 35 |
Skyddsklass | IP20 efter installation |
Utförande | Reservavledare |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Överspänningskategori | III |
Antal poler | 1 |
Avledningsström (typ III) | 3 kA |
Avledningsström Imax. (8/20 µs) ledare-PE | 20 kA |
Avledningsström In (8/20 µs) ledare-PE | 10 kA |
Frekvensområde, max. | 60 Hz |
Frekvensområde, min. | 50 Hz |
Högsta normalspänning, Uc (AC) | 275 V |
Kombinerad stöt UOC | 6 kV |
Kortslutningsström ISCCR (Short Circuit Current Rating) | 25 kA |
Kravklass enligt EN 61643-11 |
T2
T3 |
Kravklass enligt IEC 61643-11 |
Typ II
Typ III |
Lågspänningsnät |
TN-S
TT |
Märkspänning (AC) | 230 V |
Normer |
IEC 61643-11
EN 61643-11 |
Reaktionstid | ≤ 25 ns |
Signalkontakt | Nej |
Skyddsnivå Up vid IN (L/N-PE) | ≤ 1,25 kV |
Spänningstyp | AC |
Säkring | Ingen säkring krävs ≤ 100 A gG |
Temporär överspänning - TOV | 335 V |
Skyddsnivå upp vid IN (L-PE) (typ III) | ≤1 kV |
Ledaranslutningsteknik | Skruvanslutning |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd nominellt | 15 mm |
Ledardiameter, entrådig min. | 2,5 mm² |
Ledardiameter, entrådig max. | 10 mm² |
Ledararea, fintrådig, min. | 2,5 mm² |
Ledardiameter, fintrådig, max. | 6 mm² |
Anslutningsarea, flertrådig, min. | 2,5 mm² |
Anslutningsarea, flertrådig, max. | 10 mm² |
Spänningstyp | AC |
Antal poler | 1 |
Skyddsklass | IP20 efter installation |
Färgkod | grå |
Tidsperiod | 5 År |
Produktinformation | Avsedd för DC-applikationer. Använd SIBA-säkring av typ NH2XL aR/aSF DC 1500 V |
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | [EU_Konformitätserklärung / EU_Declaration_of_Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_298531) |
Upphandlingsspecifikation | [Ausschreibungstext DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_179607) |
Användardokumentation | [Beipackzettel / Instruction Sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_298514) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000941 |
ETIM 7.0 | EC000941 |
ETIM 8.0 | EC000941 |
ETIM 9.0 | EC000941 |
ECLASS 9.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 9.1 | 27-13-08-05 |
ECLASS 10.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 11.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 12.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 13.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 14.0 | 27-17-90-90 |
Godkännanden | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | Uppfyllelse |
Tillbehör
-
Produkt-ID:2749880000VPE:1 items
Skruvmejsel, Klingbredd (B): 0 mm, 60 mm, Klingtjocklek: 0
VerktygSkruvmejslarVDE isolerade skruvmejslar och satserKrysspårskruvmejsel, typ Phillips
Är tillbehör till
-
Produkt-ID:2907830000VPE:1 items
Överspänningsavledare, Lågspänning, Enfas, TN-S
-
Produkt-ID:2907870000VPE:1 items
Överspänningsavledare, Lågspänning, TN-C
-
Produkt-ID:2907950000VPE:1 items
Överspänningsavledare, Lågspänning, TN-C-S, TN-S, TT, IT med N, IT utan N
-
Produkt-ID:2907890000VPE:1 items
Överspänningsavledare, Lågspänning, TN-C-S, TN-S
-
Produkt-ID:2907880000VPE:1 items
Överspänningsavledare, Lågspänning, Med fjärrkontakt, TN-C
-
Produkt-ID:2907970000VPE:1 items
Överspänningsavledare, Lågspänning, Med fjärrkontakt, TN-C-S, TN-S, TT, IT med N, IT utan N
-
Produkt-ID:2907840000VPE:1 items
Överspänningsavledare, Lågspänning, Med fjärrkontakt, Enfas, TN-S
-
Produkt-ID:2907920000VPE:1 items
Överspänningsavledare, Lågspänning, Med fjärrkontakt, TN-C-S, TN-S
Åsk- och överspänningsskyddSPD för energisystemVäxelspänningDIN rail TS 35Typ IIVPU AC II+III S275 V/20 kAOptisk statusindikering
Åsk- och överspänningsskyddSPD för energisystemVäxelspänningDIN rail TS 35Typ IIVPU AC II+III S275 V/20 kAOptisk statusindikering och fjärrvarning