VPU AC II+III 3+1 R 275/40 S

Descargador de sobretensión, Baja tensión, con contacto remoto, TN-S, TT

N.º de artículo 2907790000

Homologaciones

Homologaciones
ROHS

Datos generales para pedido

Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad

Dimensiones y pesos

Profundidad
Profundidad (pulgadas)
Altura
Altura (pulgadas)
Anchura
Anchura (pulgadas)
Peso neto

Temperaturas

Temperatura de servicio

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC

Datos de conexión mensaje remoto

Longitud de desaislado
Par de apriete máx.
Sección transversal del cable conectado, núcleo macizo (alerta remota), máx.
Sección transversal del cable conectado, núcleo macizo (alerta remota), mín.
Tipo de conexión

Datos generales

Altitud de funcionamiento
Carril de montaje
Color
Diseño
Grado inflamabilidad según UL 94
Indicación óptica de funcionamiento
Segmento
Tipo de protección
Versión

Coordenadas del aislamiento según EN 50178

Categoría de sobretensión
Grado de polución

Datos nominales IEC / EN

Capacidad nominal de corriente de cortocircuito ISCCR
Clase de requisitos según IEC 61643-11
Clase de requisitos según la norma EN 61643-11
Contacto de aviso
Corriente de descarga Imáx. (8/20µs) conductor PE
Corriente de fuga (tipo III)
Corriente de fuga Imáx. (8/20 µs) (N-PE)
Corriente de fuga In (8/20µs) conductor-PE
Corriente de fuga In (8/20µs) N-PE
Fusible de soporte integrado
Nivel de protección Up at IN (L/N-PE)
Nivel de protección Up at IN (N-PE)
Normas
Número de polos
Protección por fusible
Red de baja tensión
Tensión continua (N / PE), máx.
Tensión continua máxima, Uc (AC)
Tensión de choque combinado UOC
Tensión nominal (AC)
Tensión transitoria (sobretensión)
Tiempo de respuesta / tiempo de recuperación
Tipo de tensión
Zona de frecuencia, max.
Zona de frecuencia, min.
Nivel de protección Arriba en IN (L-PE) (tipo III)
Nivel de protección Arriba en IN (N-PE) (tipo III)

Datos de conexión

Longitud de desaislado
Sección de conexión del conductor macizo (PE), máx.
Sección de conexión del conductor semirrígido (PE), máx.
Técnica de conexión de conductores
Tipo de conexión
Longitud de desaislado, conexión nominal
Par de apriete, max.
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
Sección de conexión de conductor, semirrígido fino, máx.
Sección del conductor, semirrígido, mín.
Sección del conductor, semirrígido, máx.

Datos eléctricos

Tipo de tensión

Datos generales

Número de polos
Tipo de protección
Color

Garantía

Período

Indicación importante

Información de producto

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0