Caratteristiche
N. d’ordine | 3034790000 |
Tipo | VPU PV II 3 R 600 MB |
GTIN (EAN) | 4099986991675 |
CPZ | 1 Pezzo |
Profondità | 70 mm |
Profondità (pollici) | 2,756 inch |
Posizione verticale | 112,3 mm |
Altezza (pollici) | 4,421 inch |
Larghezza | 53,7 mm |
Larghezza (pollici) | 2,114 inch |
Peso netto | 254,55 g |
Temperatura di magazzinaggio | -40 °C...85 °C |
Temperatura d'esercizio | -40 °C...85 °C |
Umidità | Umidità rel. 5 - 95% |
Lunghezza di spelatura | 5 mm |
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. | 1,5 mm² |
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. | 0,25 mm² |
Colori | nero |
Grado di protezione | IP20 installato |
Grado di lordura | 2 |
Altezza di funzionamento nel sistema PV messo a terra | ≤ 2000 m |
Altezza di funzionamento nel sistema PV non messo a terra | ≤ 4000 m |
Classe di requisiti richiesti | Tipo II |
Corrente di cortocircuito ISCPV | 15 kA |
Corrente di scarica totale Itotal ( 8/20µs) | 40 kA |
Livello di protezione Up (+/- , -/PE , +/PE) | ≤ 2,5 kV |
Norme |
IEC 61643-31
EN 61643-31 |
Tensione di sistema PV, max. Ucpv | 600 V |
Norme |
IEC 61643-31
EN 61643-31 |
Numero di poli | 3 |
Tempo di reazione | ≤ 25 ns |
Tipo di tensione | DC |
Lunghezza di spellatura | 18 mm |
Tecnica di collegamento cavi | Collegamento a vite |
Tipo di collegamento | Collegamento a vite |
Coppia di serraggio, min. | 2,5 Nm |
Coppia di serraggio, max. | 2,5 Nm |
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. | 6 mm² |
Sezione di collegamento cavo, rigido, max. | 2,5 mm² |
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. | 2,5 mm² |
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. | 25 mm² |
Sezione di collegamento, semirigida, min. | 2,5 mm² |
Sezione di collegamento, semirigida, max. | 35 mm² |
Tipo di tensione | DC |
Numero di poli | 3 |
Grado di protezione | IP20 installato |
Colori | nero |
Documentazione utente | [Beipackzettel / Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_324419) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC000941 |
ETIM 7.0 | EC000941 |
ETIM 8.0 | EC000941 |
ETIM 9.0 | EC000941 |
ECLASS 9.1 | 27-13-08-05 |
ECLASS 10.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 11.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 12.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 13.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 14.0 | 27-17-90-90 |
ROHS | Conforme |