VPU PV I+II 3 1500 E

Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, Protezione contro le sovratensioni I / II

N. articolo 2795570000

Omologazioni

Omologazioni
ROHS

Dati generali per l’ordinazione

Versione
N. d’ordine
Tipo
GTIN (EAN)
CPZ

Dimensioni e pesi

Profondità
Profondità (pollici)
Posizione verticale
Altezza (pollici)
Larghezza
Larghezza (pollici)
Altezza di fissaggio
Peso netto

Temperature

Temperatura di magazzinaggio
Temperatura d'esercizio
Umidità

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS
REACH SVHC

Dati generali

Altitudine di esercizio
Classe d'infiammabilità UL 94
Colori
Forma
Grado di protezione
Guida equipaggiata
Indicatore ottico di funzionamento
Versione

Isolamento secondo EN 50 178

Classe di sovratensione
Grado di lordura

Dati tecnici sistemi fotovoltaici

Altezza di funzionamento nel sistema PV messo a terra
Altezza di funzionamento nel sistema PV non messo a terra
Classe di requisiti richiesti
Corrente di cortocircuito (ISCPV)
Corrente di prova da fulmine Iimp (10/350 µs)
Corrente di scarica In (8/20 µs)
Corrente di scarica totale (Itotal) (10 / 350 µs)
Corrente di scarica totale (Itotal) (8 / 20 µs)
Livello di protezione Up (+/- , -/PE , +/PE)
Norme
Tensione di sistema dell'impianto fotovoltaico (Ucpv), max.

Dati nominali IEC / EN

Con prefusibile integrato
Contatto di segnalazione
Coordinamento energetico
Corrente di dispersione (tensione nominale)
Corrente di prova da fulmine Iimp (10/350 µs)
Norme
Numero di poli
Tempo di reazione / tempo di fallback
Tensione nominale (DC)
Tensione permanente DC max.
Tipo di tensione
Tipo SPD

Dati di collegamento

Lunghezza di spellatura
Tipo di collegamento
Lunghezza di spellatura (collegamento di dimensionamento)
Coppia di serraggio, min.
Coppia di serraggio, max.
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
Diametro del cavo (tensione nominale), min.
Diametro del cavo (tensione nominale), max.
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
Sezione trasversale del collegamento del conduttore, flessibile, max.
Sezione di collegamento, semirigida, min.
Sezione di collegamento, semirigida, max.

Dati elettrici

Tipo di tensione

Dati generali

Numero di poli
Grado di protezione
Colori

Garanzia

Periodo

Classificazioni

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0