속성
버전 | 서지 전압 어레스터, 저전압, 원격 접점 포함 |
주문 번호 | 2530590000 |
유형 | VPU PV I+II 3 R 1500 |
GTIN(EAN) | 4050118540802 |
수량 | 1 items |
깊이 | 86 mm |
깊이 (인치) | 3.386 inch |
높이 | 102 mm |
높이 (인치) | 4.016 inch |
너비 | 54 mm |
폭 (인치) | 2.126 inch |
순중량 | 480 g |
보관 온도 | 85 °C |
작동 온도 | -40 °C...85 °C |
습도 | 5 ~ 95 % 상대 습도 |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
주변 온도(작동), 최대 | 85 °C |
정격 전압 UN | 1,500 V |
SCCR | 65 kA |
In | 20 kA |
범주 | SPD TYPE 1CA |
주변 온도(작동) 최저 | -40 °C |
인증 번호(cURus) | E354261 |
VPR ( DC+/DC-) | 4,000 V |
VPR ( DC-/G) | 4,000 V |
전압 유형 | DC |
결선 유형 | PUSH IN |
결선된 와이어 단면, 솔리드 코어, 최대 | 1.5 mm² |
결선된 와이어 단면, 솔리드 코어, 최소 | 0.25 mm² |
탈피 길이 | 12 mm |
UL 94 가연성 등급 | V-0 |
광학 기능 디스플레이 | 녹색 = 정상, 적색 = 어레스터 결함 - 교체 |
레일 | TS 35 |
버전 | 원격 접점 포함 |
보호 등급 | IP20 |
설계 |
설치 하우징; 3TE
Insta IP 20 |
작동 고도 |
<4,000 m, 작동 지침 참조
≤ 4000 m |
컬러 코드 |
검정
주황색 |
서지 전압 범주 | III |
오염 심각도 | 2 |
PV 시스템 전압, 최대 Ucpv | 1,500 V |
낙뢰 테스트 전류 Iimp (10/350 µs) | 5 kA |
단락 전류 ISCPV | 11,000 A |
방전 전류 In (8/20 µs) | 20 kA |
보호 레벨 Up (+/- , -/PE , +/PE) | ≤ 5,0 kV |
비접지 PV 시스템에서 작동 높이 | ≤ 4000 m |
접지 PV 시스템에서 작동 높이 | ≤ 2000 m |
총 방전 전류 I총계 ( 8/20µs) | 40 kA |
총 방전 전류 I총계 (10/350µs) | 10 kA |
표준 규격 |
EN 61643-31
EN 50539-11 UL 1449 |
SPD 유형 |
T1
T2 |
U에서 누설 전류n | 30 µA |
극 수 | 3 |
낙뢰 테스트 전류 Iimp (10/350 µs) | 5 kA |
방전 전류 I최대 (8/20µs) 와이어-PE | 80 kA |
신호 접점 | 250 V 1A 1CO |
응답 시간 | ≤ 25 ns |
전압 유형 | DC |
정격 전압(DC) | 1500 V |
표준 규격 |
EN 61643-31
EN 50539-11 UL 1449 |
탈피 길이 | 18 mm |
결선 유형 | 스크류 결선 |
탈피 길이, 정격 결선 | 18 mm |
조임 토크, 최소 | 3 Nm |
조임 토크, 최대 | 4.5 Nm |
클램프 범위, 정격 결선 | 6 mm² |
클램프 범위, 최소 | 1.5 mm² |
클램프 범위, 최대 | 35 mm² |
와이어 단면, 솔리드, 최소 | 1.5 mm² |
와이어 단면, 솔리드, 최대 | 16 mm² |
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소 | 1.5 mm² |
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대 | 25 mm² |
결선 단면적, 꼬임, 최소 | 1.5 mm² |
결선 단면적, 꼬임, 최대 | 35 mm² |
전압 유형 | DC |
극 수 | 3 |
보호 등급 | IP20 |
컬러 코드 |
검정
주황색 |
시간 간격 | 5년 |
승인/인증/적합성 문서 | [CE_VPU_PV](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_41858) |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49063) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2530590000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2530590000) |
입찰 사양 |
[Ausschreibungstext DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_179607)
[Tenderspecification EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_179608) |
사용자 문서 | [Beipackzettel / Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_101427) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000941 |
ETIM 7.0 | EC000941 |
ETIM 8.0 | EC000941 |
ETIM 9.0 | EC000941 |
ECLASS 9.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 9.1 | 27-13-08-05 |
ECLASS 10.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 11.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 12.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 13.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 14.0 | 27-17-90-90 |
인증 | ![CE](/picture/CE.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) ![VDE](/picture/VDE.gif) |
ROHS | 준수 |
UL File Number Search | [UL 웹사이트](LINK/UL_search.html) |
인증 번호(cURus) | E354261 |