VSPC 2CL 24VAC R

Ochrana přístrojů a řídicích jednotek před přepětím, s funkcí varování / ukazatelem funkce

ID výrobku 1093400000

Osvědčení

Schválení
ROHS
UL File Number Search
Č. osvědčení (UL)

Všeobecné objednací údaje

Verze
Číslo objednávky
Typ
GTIN (EAN)
Množství

Rozměry a hmotnosti

Hloubka
Hloubka (v palcích)
Výška
Výška (v palcích)
Šířka
Šířka (v palcích)
Čistá hmotnost

Teploty

Skladovací teplota
Okolní teplota
Provozní teplota
Vlhkost

Pravděpodobnost selhání

SIL v souladu s normou IEC 61508
MTTF
SFF
λges
PFH v 1*10-9 za hodinu

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)
REACH SVHC
SCIP

Jmenovité údaje UL

Č. osvědčení (UL)
Osvědčení UL

CSA údaje o ochraně

Interní induktance, max. LI
Plyn, třída C
Plyn, třída D
Plyn, třídy A, B
Vnitřní výkon, max. CI

Obecné údaje

Barevný
Chráněné proudové smyčky
Design
Klasifikace hořlavosti UL 94
Optický funkční displej
Segment
Stupeň krytí
Verze

Koordinace izolace podle normy EN 50178

Kategorie rázového napětí
Závažnost znečištění

Jmenovité údaje IEC / EN

Bleskový testovací proud, Iimp (10/350 µs) GND-PE
Bleskový testovací proud, Iimp (10/350 µs) vodič-PE
Bleskový testovací proud, Iimp (10/350 µs) vodič-vodič
Jmenovité napětí (AC)
Jmenovité napětí (DC)
Jmenovité zatížení
Jmenovitý proud
Kapacita nulování pulzů
Kapacitní odpor
Kategorie požadavků podle normy IEC 61643-21
Max. trvalé napětí, Uc (DC)
Objemový odpor
Ochranná hladina na straně výstupu vodič-PE 1kV/µs, typicky
Ochranné pojistky
Proudová zatížitelnost při rázovém proudu C1
Proudová zatížitelnost při rázovém proudu C2
Proudová zatížitelnost při rázovém proudu C3
Proudová zatížitelnost při rázovém proudu D1
Přetížení – režim selhání
Signalizační kontakt
Stupeň ochrany na výstupní straně vodič-vodič 1 kV/µs, typicky
Stupeň ochrany na výstupní straně vodič-vodič8/20 µs, typicky
Stupeň ochrany, UP vodič - PE
Stupeň ochrany, UP Vodič - vodič
Typ napětí
Vlastnosti při přenosu signálu (-3 dB)
Vybíjecí proud Imax. (8/20 µs) GND-PE
Vybíjecí proud Imax. (8/20 µs) vodič-vodič
Vybíjecí proud Imax. (8/20 µs) vodič-PE
Vybíjecí proud In (8/20 µs) GND-PE
Vybíjecí proud In (8/20 µs) vodič-PE
Vybíjecí proud In (8/20 µs) vodič-vodič

Další detaily o osvědčení

GOST certifikát

Data připojení

Typ připojení

Elektrické údaje

Typ napětí

Obecné údaje

Stupeň krytí
Barevný

Záruka

Časový interval

Důležitá poznámka

Informace o produktu

Klasifikace

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0

Listy specifikací zakázky

Dlouhá specifikace
Krátká specifikace