电子产品VSPC 2CL 24VAC

测量控制系统电涌保护器, 无遥信功能 / 状态显示

商品编号 8924490000

审批

认证
ROHS
UL File Number Search
UL 证书号

通用订货数据

版本
订货号
类型
GTIN (EAN)
数量

尺寸和重量

深度 (英寸)
高度
高度 (英寸)
宽度
宽度 (英寸)
净重

温度

存储温度
环境温度
工作温度
湿度

失效概率

符合 IEC 61508 的安全完整性等级 (SIL)
MTTF
SFF
λges
PFH 1*10-9 1/h

环保产品合规

RoHS 合规状态
RoHS 豁免(如适用/已知)
REACH SVHC
SCIP

额定数据UL

UL 证书号
UL 证书

CSA 保护数据

内置电容, 最大 CI
内置电容, 最大值 LI
气体组别 A、 B
气体组别 C
气体组别 D
输入电压, 最大 Ui

通用参数

光学功能显示
受保护电流回路
类型
类型
行业
防护等级
阻燃等级符合 UL 94
颜色编码

绝缘参数(EN 50178)

污染等级
过压等级

IEC / EN 额定数据

IEC 61643-21等级
保险装置
信号传输特性 (-3 dB)
信号触点
回路数
放电电流 In (8/20µs) GND-PE
放电电流 In (8/20µs) 导线 - 导线
放电电流 In (8/20µs) 导线-PE
放电电流 I最大 (8/20µs) GND-PE
放电电流 I最大 (8/20µs) 线-PE
放电电流 I最大 (8/20µs) 线-线
最大持续工作电压 Uc (DC)
最大持续工作电压,Uc (AC)
标准
浪涌电流强度 C1
浪涌电流强度 C2
浪涌电流强度 C3
浪涌电流强度 D1
电压保护水平UP 线 - PE
电压保护水平UP 线 - 线
电压类型
脉冲回复能力
输出端电压保护水平 线-PE 1kV/µs
输出端电压保护水平 线-线 1 kV/µs
输出端电压保护水平 线-线 8/20 µs
过载故障模式
通道电阻
雷击测试电流,Iimp (10/350 µs) GND-PE
雷击测试电流,Iimp (10/350 µs) 线-PE
雷击测试电流,Iimp (10/350 µs) 线-线
额定电压(交流)
额定电压(直流)
额定电流
额定负载电流

详细认证情况

GOST认证

联接参数

联接类型

电气数据

电压类型

通用数据

回路数
防护等级
颜色编码

保修

质保期

重要注意事项

产品信息

分类

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0

标书规格表

描述文本- 长
描述文本- 短