VSSC4 SL 24VAC/DC 0.5A

Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, Protector de sobretensión, IMC

N.º de artículo 1063840000

Homologaciones

Homologaciones
ROHS
UL File Number Search
Núm. de certificación (UL)

Datos generales para pedido

Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad

Dimensiones y pesos

Profundidad
Profundidad (pulgadas)
Altura
Altura (pulgadas)
Anchura
Anchura (pulgadas)
Peso neto

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento
Temperatura ambiente
Temperatura de servicio
Humedad

Probabilidad de avería

Safety Integrity Level (SIL) conforme a IEC 61508
MTTF
SFF
λges
PFH en 1*10-9 1/h

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Exención RoHS (si procede/conocida)
REACH SVHC
SCIP

Datos nominales UL

Núm. de certificación (UL)
Certificado UL

Protección de datos CSA

Capacidad interna, máx. CI
Corriente de entrada, máx. II
Grupo de gas C
Grupo de gas D
Grupos de gas A, B
Inductancia interna máx. LI
Tensión de entrada, máx. Ui

Datos generales

Carril de montaje
Color
Diseño
Función de separación
Grado inflamabilidad según UL 94
Indicación óptica de funcionamiento
Segmento
Tipo de protección
Versión

Coordenadas del aislamiento según EN 50178

Categoría de sobretensión
Grado de polución

Datos nominales IEC / EN

Atenuación por inserción
Capacidad de retroceso del impulso
Características de transmisión de la señal (-3 dB)
Clase de requisitos según IEC 61643-21
Contacto de aviso
Corriente de carga nominal
Corriente de descarga Imáx. (8/20µs) conductor PE
Corriente de fuga (8 / 20 µs), máx.
Corriente de fuga In (8/20µs) conductor-PE
Corriente de prueba de iluminación, Iimp (10/350 µs) Hilo-PE
Corriente de prueba Iimp (10/350 µs)
Corriente nominal
Modo de caída de sobrecarga
Nivel de protección UP conductor - conductor
Nivel de protección UP conductor - PE
Normas
Número de polos
Protección por fusible
Resistencia a la corriente de choque C2
Resistencia a la corriente de choque C3
Resistencia a la corriente de choque D1
Resistencia de paso
Tensión continua máxima, Uc (AC)
Tensión continua máxima, Uc (DC)
Tensión nominal (AC)
Tensión nominal (DC)
Tipo de tensión
Zona de frecuencia, max.

Información adicional sobre homologaciones

Certificado GOST

Datos de conexión

Longitud de desaislado
Tipo de conexión
Par de apriete, min.
Par de apriete, max.
Sección de embornado, mín.
Sección de embornado, máx.
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
Diámetro de cable, flexible con terminal tubular (DIN 46228-1), mín.
Diámetro de cable, flexible con terminal tubular (DIN 46228-1), máx.
Sección del conductor, semirrígido, mín.
Sección del conductor, semirrígido, máx.

Datos eléctricos

Tipo de tensión

Datos generales

Número de polos
Tipo de protección
Color

Indicación importante

Información de producto

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0

Bases de licitación

Especificación larga
Especificación corta