VSSC4 SL FG 12VDC 0.5A

Protection surtension mesure-commande-régulation, Protection surtension, MCR

Référence produit 1063880000

Agréments

Agréments
ROHS
UL File Number Search
Certificat Nº (UL)

Informations générales de commande

Version
Référence
Type
GTIN (EAN)
Qté.

Dimensions et poids

Profondeur
Profondeur (pouces)
Hauteur
Hauteur (pouces)
Largeur
Largeur (pouces)
Poids net

Températures

Température de stockage
Température de fonctionnement
Humidité

Probabilité d'échec

Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) conforme à la norme CEI 61508
MTTF
SFF
λges
PFH en 1*10-9 1/h

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)
REACH SVHC
SCIP

Données de mesure UL

Certificat Nº (UL)
Certificat UL

Protection des données CSA

Capacité interne, max. CI
Courant d’entrée, max. II
Groupe gaz A,B
Groupe gaz C
Groupe gaz D
Inductance interne, max. LI
Tension d'entrée, max. Ui

Caractéristiques générales

Affichage fonction optique
Barrette de liaison équipée
Classe d'inflammabilité selon UL 94
Couleur
Degré de protection
Fonction de sectionnement
Forme
Segment
Version

Coordination de l'isolation selon EN 50178

Catégorie de surtension
Degré de pollution

Caractéristiques nominales CEI / EN

Classe d'exigence selon IEC 61643-21
Courant de charge nominal
Courant de décharge (8 / 20 µs), max.
Courant de décharge Imax (8/20 µs) fil-PE
Courant de décharge Imax (8/20 µs) GND-PE
Courant de foudre de test Iimp (10/350 µs)
Courant de foudre de test, Iimp (10/350 µs) fil-PE
Courant de fuite In (8/20 µs)-PE
Courant nominal
Mode défaut en surcharge
Nombre de pôles
Normes
Perte d’insertion
Pouvoir de reset à impulsions
Propriétés de transmission des signaux (-3 dB)
Protection par fusible
Résistance aux courants de choc C2
Résistance aux courants de choc C3
Résistance aux courants de choc D1
Résistance de passage
Tension nominale (DC)
Tension permanente maximum,, Uc (DC)
Tenue en tension pour FG par rapport à PE
Type de tension

Informations complémentaires sur les agréments

Certificat GOST

Caractéristiques de raccordement

Longueur de dénudage
Type de raccordement
Couple de serrage, min.
Couple de serrage, max.
Plage de serrage, min.
Plage de serrage, max.
Section de raccordement du conducteur, min.
Section de raccordement du conducteur, max.
Diamètre du câble, souple avec embout (DIN 46228-1), min.
Diamètre du câble, souple avec embout (DIN 46228-1), max.
Section de raccordement, semi-rigide, min.
Section de raccordement, semi-rigide, max.

Caractéristiques électriques

Type de tension

Généralités

Nombre de pôles
Degré de protection
Couleur

Note importante

Informations sur le produit

Classifications

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0

Textes de description

Texte descriptif long
Texte descriptif court