VSSC6 CLFG60VAC/DC0.5A

Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR

Nr. produktu 1064290000

Dopuszczenia

Godkännanden
ROHS
UL File Number Search
Nr certyfikatu (UL)

Ogólne dane zamówieniowe

Версия
Nr zam.
Typ
GTIN (EAN)
Ilość

Wymiary i masa

Глубина
Głębokość (cale)
Wysokość
Wysokość (cale)
Szerokość
Szerokość (cale)
Masa netto

Temperatury

Temperatura magazynowania
Temperatura eksploatacyjna
Wilgotność

Prawdopodobieństwo usterki

SIL zgodnie z normą IEC 61508
MTTF
SFF
λges
PFH w 1*10-9 1/h

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
REACH SVHC
SCIP

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (UL)
Certyfikat UL

Ochrona danych CSA

Grupa gazów A, B
Grupa gazów C
Grupa gazów D
Indukcyjność wewnętrzna, maks. LI
Napięcie wejściowe, maks. Ui
Pojemność wewnętrzna, maks. CI
Wejście prądowe, maks. II

dane ogólne

Barwny
Forma konstrukcyjna
funkcja rozłączająca
Klasa palności wg UL 94
Optyczny wskaźnik pracy
segment
Stopień ochrony
Szyna montażowa
Wykonanie

koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178

Kategoria przepięciowa
Stopień zanieczyszczenia

Dane znamionowe IEC / EN

Corrente di scarica Imax. (8/20µs) filo-PE
Corriente de carga nominal IL
Discharge current In (8/20µs) wire-wire
Kisülési áram In (8/20 µs) vezeték-PE
klasa wymagań wg IEC 61643-21
Liczba biegunów
Lightning test current, Iimp (10/350 µs) Wire-PE
maksymalne napięcie stałe, Uc (AC)
Maksymalne napięcie stałe, Uc (DC)
napięcie znamionowe (AC)
napięcie znamionowe (DC)
Normy
odporność na prąd udarowy C3
odporność na prąd udarowy D1
Overload - failure mode
Poziom ochrony po stronie wyjścia przewód-przewód 1 kV/µ s, zazwyczaj
Prąd rozładowania, maks. (8/20 µs)
Prąd testu ochrony odgromowej Iimpuls (10/350 µs)
Prąd znamionowy IN
Rezystancja skrośna
Rodzaj napięcia
Tłumienność wtrąceniowa
Vlastnosti při přenosu signálu (-3 dB)
wytrzymałość napięciowa przy FG względem PE
Zabezpieczenie bezpiecznikowe
zdolność resetowania impulsu
Импульсный ток сопротивления C2
방전 전류 I최대 (8/20µs) 와이어-와이어

Dalsze szczegóły aprobat

Certyfikat GOST

Dane przyłączeniowe

Długość odizolowania
Rodzaj przyłącza
Moment obrotowy dociągający, min.
Moment obrotowy dociągający, maks.
Zakres zaciskania, min.
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min.
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), min.
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), maks.
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min.
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks.

Dane elektryczne

Rodzaj napięcia

Dane ogólne

Liczba biegunów
Stopień ochrony
Barwny

Wielkości znamionowe IECEx/ATEX/cUL

Certyfikat cUL

Ważna informacja

Informacje produktowe

Klasyfikacje

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0

Karty specyfikacji przetargowych

Długa specyfikacja
Krótka specyfikacja