Свойства
Версия | SlimFix, Маркировка проводов и кабелей, 1 - 1.3 mm, 12 x 3.2 mm, белый |
Заказ № | 1752200001 |
Тип | VT SF 00/12 MC NE WS V0 |
GTIN (EAN) | 4032248003624 |
Кол. | 800 Штука |
Глубина | 3,2 mm |
Глубина (дюймов) | 0,126 inch |
Высота | 12 mm |
Высота (в дюймах) | 0,472 inch |
Ширина | 3,2 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,126 inch |
Масса нетто | 0,23 g |
Температурный диапазон вставки | -50...120 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Вид печати | Чистый |
Галогены | Нет |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице |
|
Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 MultiCard = Маркировка проводов и кабелей |
Материал | Полиамид 66 |
Размер маркировочной области | 12 x 3.2 mm |
Рекомендованные отрасли промышленности |
Транспорт
Производственное оборудование |
совместимый принтер | [PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000) |
Температурный диапазон вставки | -50...120 °C |
Температурный диапазон, макс.. | 120 °C |
Температурный диапазон, мин. | -50 °C |
Цвет материала согласно коду по сопротивлению | 9 |
Цветовой код | белый |
Ширина | 3,2 mm |
Галогены | Нет |
Наружный диаметр провода | 1 - 1.3 mm |
Наружный диаметр провода, макс. | 1,3 mm |
Наружный диаметр провода, мин. | 1 mm |
Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 0,25 mm² |
Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0,18 mm² |
Сечение соединительного провода | 0.18 - 0.25 mm² |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_63365) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1752200001) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1752200001) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Соответствовать |