Tulajdonságok
Változat | SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 2.2 - 2.9 mm, 21 x 3.6 mm, Vevőspecifikus |
Rendelési szám | 1789240000 |
Típus | VT SF 2/21 MC SDR V0 |
GTIN (EAN) | 4032248209033 |
Qty. | 80 Darab |
Alternatív termék | [1918650000](~/p/1918650000) |
Mélység | 3,65 mm |
Mélység (coll) | 0,144 inch |
21 mm | |
Magasság (coll) | 0,827 inch |
Szélesség | 3,6 mm |
Szélesség (coll) | 0,142 inch |
Nettó tömeg | 0,238 g |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | -50...120 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anyag | Poliamid 66 |
Címkemező mérete | 21 x 3.6 mm |
Halogén | Nem |
Jelölők száma kombinációnként |
|
Jelölők száma kombinációnként | 1 MultiCard = Vezeték és kábeljelölők |
kompatibilis nyomtató | [PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000) |
Nyomtatott karakterek | M-Print PRO fájlt igényel |
Nyomtatás módja | MC Laser |
Nyomtatás színe | fekete |
Nyomtatás tájolása | vízszintes |
Nyomtatás típusa | Vevőspecifikus |
Szélesség | 3,6 mm |
Szín | Vevőspecifikus |
Tanácsadó címke | A megrendelő igényei szerinti szín (kérjük, küldje el az M-Print PRO fájlt) |
UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | -50...120 °C |
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 120 °C |
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -50 °C |
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 0.75 - 1.5 mm² |
Halogén | Nem |
Vezeték külső átm. | 2.2 - 2.9 mm |
Vezeték külső átmérő, max. | 2,9 mm |
Vezeték külső átmérő, min. | 2,2 mm |
Vezeték-keresztmetszet, max. | 1,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet, min. | 0,75 mm² |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1789240000) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9,1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Megfelel |