Właściwości
Wersja | SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, biały |
Nr zam. | 1730560001 |
Typ | VT SF 6/21 MC NE WS V0 |
GTIN (EAN) | 4008190954611 |
Ilość | 160 szt. |
Głębokość | 8,5 mm |
Głębokość (cale) | 0,335 inch |
Wysokość | 21 mm |
Wysokość (cale) | 0,827 inch |
Szerokość | 8,4 mm |
Szerokość (cale) | 0,331 inch |
Masa netto | 0,641 g |
Zakres temperatury stosowania | -50...120 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Barwny | biały |
Halogenki | Nie |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Kompatybilna drukarka | [PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000) |
Liczba oznaczników w kombinacji | 1 MultiCard = Znaczniki kabli i przewodów |
Liczba oznaczników w opakowaniu |
|
Rodzaj nadruku | neutralna |
Szerokość | 8,4 mm |
tworzywo | poliamid 66 |
Wielkość pola opisowego | 21 x 8.4 mm |
zakres temperatur roboczych, maks. | 120 °C |
zakres temperatur roboczych, min. | -50 °C |
Zakres temperatury stosowania | -50...120 °C |
Zalecane branże |
Transport
Maszyny |
Halogenki | Nie |
Przekrój przyłącza przewodu | 10 - 16 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 16 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, min. | 10 mm² |
Zewnętrzna średnica przewodu | 5.8 - 7.8 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 7,8 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 5,8 mm |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_63143) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1730560001) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1730560001) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Zgodny |