特性
版本 | SlimFix X, 导线及电缆标记号, 7 - 40 mm, 23 x 14 mm, 蓝色 |
订货号 | 1689490002 |
类型 | VT SFX 14/23 MC NE BL V0 |
GTIN (EAN) | 4008190872632 |
数量 | 320 PC |
替代产品 | [1852430000](~/p/1852430000) |
深 | 0.5 mm |
深度 (英寸) | 0.02 inch |
23 mm | |
高度 (英寸) | 0.906 inch |
宽度 | 14 mm |
宽度 (英寸) | 0.551 inch |
净重 | 0.586 g |
工作温度范围 | -50...120 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
卤素 | 不 |
宽度 | 14 mm |
工作温度范围 | -50...120 °C |
打印类型 | 空白 |
推荐使用的工业 |
交通
机械制造 |
最大工作温度 | 120 °C |
最小工作温度 | -50 °C |
材料 | 聚酰胺 66 |
材料颜色(阻抗编码) | 6 |
标记区域大小 | 23 x 8 mm |
每个包装单元的标记号数量 |
|
每种组合对应的标识牌数 | 1 MultiCard = 导线及电缆标记号 |
类型 | 采用电缆扎带进行固定 |
适用的打印机 | [PJC标记号喷墨打印机](~/p/2715590000) |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
颜色编码 | 蓝色 |
卤素 | 不 |
导线压接面积 | 16 - 500 mm² |
导线外径 | 7 - 40 mm |
最大压接面积 | 500 mm² |
最大电缆外径 | 40 mm |
最小压接面积 | 16 mm² |
最小电缆外径 | 7 mm |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_62834) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1689490002) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1689490002) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | 一致 |