Zulassungen
Zulassungen
ROHS
UL File Number Search
Zertifikat-Nr. (UR)
Zertifikat-Nr. (cURusEX)
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Best.-Nr.
Art
GTIN (EAN)
VPE
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
Tiefe (inch)
Tiefe inklusive Tragschiene
Höhe
Höhe (inch)
Breite
Breite (inch)
Nettogewicht
Temperaturen
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Dauergebrauchstemperatur, min.
Dauergebrauchstemperatur, max.
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
REACH SVHC
Produktspezifischer CO2-Fußabdruck
Werkstoffdaten
Werkstoff
Farbe
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
Bemessungsdaten IECEx/ATEX
Zertifikat-Nr. (ATEX)
Zertifikat-Nr. (IECEX)
Spannung max (ATEX)
Strom (ATEX)
Leiterquerschnitt max (ATEX)
Spannung max (IECEX)
Strom (IECEX)
Leiterquerschnitt max (IECEX)
Kennzeichnung EN 60079-7
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU
Systemkennwerte
Ausführung
Abschlussplatte erforderlich
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt
PE-Anschluss
Tragschiene
N-Funktion
PE-Funktion
PEN-Funktion
weitere technische Daten
Anzahl gleicher Klemmen
explosionsgeprüfte Ausführung
Montageart
Offene Seiten
Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)
Anschlussart, weiterer Anschluss
Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)
Abisolierlänge
Anschlussart
Anschlussart 2
Anschlussrichtung
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max.
Anzugsdrehmoment, min.
Drehmomentstufe mit Elektroschrauber Typ DMS
Klemmbereich, max.
Klemmbereich, min.
Klemmschraube
Klingenmaß
Lehrdorn nach 60 947-1
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig, min.
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.
Bemessungsdaten nach CSA
Leiterquerschnitt max (CSA)
Leiterquerschnitt min (CSA)
Spannung Gr C (CSA)
Strom Gr C (CSA)
Zertifikat-Nr. (CSA)
Allgemeines
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Normen
Tragschiene
Bemessungsdaten
Bemessungsquerschnitt
Bemessungsspannung
Bemessungsspannung DC
Nennstrom
Strom bei max. Leiter
Normen
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x
Bemessungsstoßspannung
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x
Verschmutzungsgrad
Bemessungsdaten nach UL
Leitergr. Factory wiring max (UR)
Leitergr. Factory wiring min (UR)
Leitergr. Field wiring max (UR)
Leitergr. Field wiring min (UR)
Spannung Gr B (UR)
Spannung Gr C (UR)
Strom Gr B (UR)
Strom Gr C (UR)
Zertifikat-Nr. (UR)
Klassifikationen
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 9.0
ECLASS 9.1
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0