WDK 4N VI

Bloc de jonction modulaire multi-étages, Raccordement vissé, violet, 4 mm², 800 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 35, V-0

Référence produit 1068090000

Agréments

Agréments
ROHS
UL File Number Search
Certificat Nº (UR)
Certificat Nº (cURusEX)

Informations générales de commande

Version
Référence
Type
GTIN (EAN)
Qté.

Dimensions et poids

Profondeur
Profondeur (pouces)
Profondeur, y compris rail DIN
Hauteur
Hauteur (pouces)
Largeur
Largeur (pouces)
Poids net

Températures

Température de stockage
Température ambiante
Température d'utilisation permanente, min.
Température d'utilisation permanente, max.

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS
REACH SVHC
Empreinte carbone du produit

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base
Couleur
Classe d'inflammabilité selon UL 94

Caractéristiques nominales selon IECEx/ATEX

Certificat Nº (ATEX)
Certificat Nº (IECEX)
Tension max. (ATEX)
Courant (ATEX)
Section max. du conducteur (ATEX)
Tension max. (IECEX)
Courant (IECEX)
Section max. du conducteur (IECEX)
Identification EN 60079-7
Plaquette de marquage Ex 2014/34/EU

Caractéristiques du système

Version
Flasque de fermeture nécessaire
Nombre de polarités
Nombre d'étages
Nombre de points de contact par étage
Nombre de potentiels par étage
Etages internes pontés
Raccordement PE
Barrette de liaison équipée
Fonction N
Fonction PE
Fonction PEN

Raccordement (2) (H05V/H07V) de même section (raccordement nominal)

Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, 2 conducteurs de raccordement, max.
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, 2 conducteurs de raccordement, min.
Section de raccordement du conducteur, souple, 2 conducteurs de raccordement, max.
Section de raccordement du conducteur, souple, 2 conducteurs de raccordement, min.

Autres caractéristiques techniques

Côté ouvert
Nombre de blocs de jonction identiques
Type de montage
Version à l#92épreuve de l#92explosion

Conducteur raccordable (autre raccordement)

Type de raccordement, autre raccordement

Raccordement (raccordement nominal)

Calibre selon 60 947-1
Couple de serrage, max.
Couple de serrage, min.
Cran de réglage du couple avec visseuse électrique du type DMS
Dimension de la lame
Longueur de dénudage
Nombre de raccordements
Plage de serrage, max.
Plage de serrage, min.
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
Section de raccordement du conducteur, rigide, max.
Section de raccordement du conducteur, rigide, min.
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max.
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min.
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max.
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min.
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
Section de raccordement, semi-rigide, max.
Section de raccordement, semi-rigide, min.
Section de raccordement, souple, min.
Sens de raccordement
Type de raccordement
Type de raccordement 2
Vis de serrage

Caractéristiques nominales selon CSA

Certificat Nº (CSA)
Courant gr. c (CSA)
Courant gr. D (CSA)
Section max. du conducteur (CSA)
Section min. du conducteur (CSA)
Tension Gr C (CSA)
Tension Gr D (CSA)

Dimensions

Décalage TS 35

Généralités

Barrette de liaison équipée
Normes
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.

Caractéristiques nominales

Section nominale
Tension nominale
Tension nominale DC
Courant nominal
Courant avec conducteur max.
Normes
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x
Tension de choc nominale
Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x
Degré de pollution

Caractéristiques nominales selon UL

Certificat Nº (UR)
Courant gr. C (UR)
Taille du conducteur Câblage d'installation max. (UR)
Taille du conducteur Câblage d'installation min. (UR)
Taille du conducteur Câblage d'usine max. (UR)
Taille du conducteur Câblage d'usine min. (UR)
Tension Gr C (UR)

Illustrations du produit

Titre d'illustration #96 02
Légende 02

Classifications

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0