BORNE WDU 4/10/BEZ

Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1

Référence produit 1020900000

Homologaciones

Homologaciones
ROHS
UL File Number Search
Núm. de certificación (UR)

Datos generales para pedido

Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad

Dimensiones y pesos

Profundidad
Profundidad (pulgadas)
Altura
Altura (pulgadas)
Anchura
Anchura (pulgadas)
Peso neto

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento
Temperatura ambiente
Temperatura permanete de trabajo, min.
Temperatura permanete de trabajo, max.

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC
Huella de carbono del producto

Datos del material

Material básico
Color
Grado inflamabilidad según UL 94

Datos nominales IECEx/ATEX

Núm. de certificación (ATEX)
Núm. de certificación (IECEX)
Tensión máx. (ATEX)
Corriente (ATEX)
Sección máx. del conductor (ATEX)
Tensión máx. (IECEx)
Corriente (IECEX)
Sección máx. del conductor (IECEX)
Caracterización EN 60079-7
Etiqueta Ex 2014/34/UE

Valores característicos del sistema

Versión
Tapa final obligatoria
Número de potenciales
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Número de potenciales por piso
Pisos internos puenteados
Conexión PE
Carril de montaje
Función N
Función PE
Función PEN

Otros datos técnicos

Lados abiertos
Número de bornes iguales
Tipo de montaje
Versión a prueba de explosivos

Conductor embornable (conexión adicional)

Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, conexión adicional, max.
Tipo de conexión, conexión adicional

Conductor embornable (conexión nominal)

Conductor embornable
Dirección de conexión
Longitud de desaislado
Número de conexiones
Sección de conexión del conductor AWG, min.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
Sección de embornado, máx.
Sección de embornado, mín.
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
Sección del conductor, semirrígido, máx.
Sección del conductor, semirrígido, mín.
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
Terminal tubular doble, max.
Terminal tubular doble, min.
Tipo de conexión
Tipo de conexión 2
Tornillo de apriete

Datos nominales según CSA

Corriente Gr B (CSA)
Corriente Gr C (CSA)
Núm. de certificación (CSA)
Sección máx. del conductor (CSA)
Sección mín. del conductor (CSA)
Tensión Gr C (CSA)

Dimensiones

Desplazamiento TS 35

Generalidades

Carril de montaje
Normas
Número de polos
Sección de conexión del conductor AWG, min.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.

Datos nominales

Sección nominal
Tensión nominal
Tensión nominal DC
Corriente nominal
Normas
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x

Datos nominales según UL

Corriente Gr C (UR)
Núm. de certificación (UR)
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR)
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR)
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR)
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR)
Tensión Gr C (UR)

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0