WDUL 4/500

Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, Beige scuro, 4 mm², 250 V, 250 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35

N. articolo 1027400000

Omologazioni

Omologazioni
ROHS

Dati generali per l’ordinazione

Versione
N. d’ordine
Tipo
GTIN (EAN)
CPZ

Dimensioni e pesi

Profondità
Profondità (pollici)
Profondità inclusa guida DIN
Posizione verticale
Altezza (pollici)
Larghezza
Larghezza (pollici)
Peso netto

Temperature

Temperatura di magazzinaggio
Temperatura ambiente
Temperatura d'esercizio continuo, min.
Temperatura d'esercizio continuo, max.

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
REACH SVHC
SCIP

Dati dei materiali

Materiale di base
Colori
Classe d'infiammabilità UL 94

Dati caratteristici del sistema

Versione
Piastra terminale (necessaria)
Numero di potenziali
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Numero di potenziali per piano
Piani ponticellati internamente
Collegamento PE
Guida equipaggiata
Funzione N
Funzione PE
Funzione PEN

Aaltri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione
Lati aperti
Numero di morsetti uguali
Tipo di montaggio

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1
Campo di sezioni, max.
Campo di sezioni, min.
Coppia di serraggio, max.
Coppia di serraggio, min.
Dimensione lama
Direzione di collegamento
Lunghezza di spellatura
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.
Sezione di collegamento, flessibile, max.
Sezione di collegamento, flessibile, min.
Sezione di collegamento, semirigida, max.
Sezione di collegamento, semirigida, min.
Tipo di collegamento
Tipo di collegamento 2
Vite di serraggio

Dimensioni

Sfalsamento TS 35

Generale

Guida equipaggiata
Norme
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
Sezione di collegamento cavo AWG, min.

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento
Tensione nominale
Tensione DC nominale
Corrente nominale
Corrente con conduttore max.
Norme
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
Classe di sovratensione
Grado di lordura

Nota importante

Informazioni sul prodotto

Illustrazione del prodotto

Titolo dell'immagine 02
Disegno legenda-02

Classificazioni

ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 9.0
ECLASS 9.1
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0