製品情報
バージョン | OMNIMATE電源 – シリーズWGK, フィードスルー端子, 定格断面: 25 mm², Wemid (PA), 直接実装, フィードスルー(ブッシング) |
注文番号 | 2444840000 |
種別 | WGKV 25 BK BX |
GTIN (EAN) | 4050118493795 |
数量 | 25 items |
製品データ |
IEC: 690 V / 101 A / 6 - 35 mm² UL: 600 V / 100 A / AWG 10 - AWG 3 |
パッケージ | 箱 |
高さ | 54 mm |
高さ(インチ) | 2.126 inch |
下位バージョンの高さ | 54 mm |
幅 | 15.1 mm |
幅(インチ) | 0.594 inch |
長さ | 15.1 mm |
長さ(インチ) | 0.594 inch |
正味重量 | 66.48 g |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
製品ファミリー | OMNIMATE電源 – シリーズWGK |
導体接続方法 | ねじ接続 |
導体取り出し方向 | 90°/270° |
極数 | 1 |
ピンモデルシリーズ数量 | 1 |
顧客による実装済 | いいえ |
スクリュードライバー刃 | 1.2 x 6.5 |
締付けトルク、最小. | 4 Nm |
締付けトルク、最大. | 4.5 Nm |
クランプネジ | M 6 |
被覆剥き長さ | 18 mm |
DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ保護 | IP 20 |
保護度合い | IP20 |
接続方式 1 | クランピングヨーク |
接続方式 2 | クランピングヨーク |
絶縁材 | Wemid (PA) |
色 | 黒色 |
カラーチャート(類似) | RAL 9011 |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
接点材質 | 銅合金 |
接触表面 | 錫メッキ |
保管温度、最小 | -40 °C |
保管温度、最大 | 70 °C |
動作温度、最小 | -50 °C |
動作温度、最大 | 120 °C |
温度範囲、設置、最小 | -25 °C |
温度範囲、設置、最大 | 120 °C |
クランプ範囲、最小 | 4 mm² |
クランプ範囲、最大 | 35 mm² |
配線接続断面 AWG、最小 | AWG 10 |
導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 3 |
固定式、最小 H05(07) V-U | 6 mm² |
固定式、最大 H05(07) V-U | 16 mm² |
撚線、最小 H07V-R | 10 mm² |
撚線、最大. H07V-R | 35 mm² |
フレキシブル、最小 H05(07) V-K | 10 mm² |
フレキシブル、最大H05(07) V-K | 25 mm² |
w. プラスチックカラーフェルール、DIN 46228 pt 4、最小. | 4 mm² |
プラスチックカラー付フェルール DIN 46228 pt 4、最大 | 25 mm² |
w. フェルール、DIN 46228 pt 1、最小. | 4 mm² |
ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228 pt 1、最大 | 25 mm² |
クランプ導体 |
|
参照テキスト |
フェルールの長さは、製品と定格電圧に応じて選択されます。
プラスチック製カラーの外径はピッチ(P)より大きくできません |
標準に準拠して検査済 | IEC 60664-1 |
定格電流、最小極数 (Tu=20°C) | 101 A |
定格電流、最大極数(Tu=20°C) | 101 A |
サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3 | 690 V |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/3 | 6 kV |
定格電圧 (グループ B/CSA 使用) | 600 V |
定格電圧 (グループ C / CSA 使用) | 600 V |
定格電圧 (グループ D/CSA 使用) | 300 V |
定格電流(グループ B/CSA 使用) | 100 A |
定格電流(グループ C / CSA 使用) | 100 A |
定格電流 (グループ D/CSA 使用) | 10 A |
導体断面積、AGW、最小 | AWG 10 |
導体断面積、AWG、最大 | AWG 3 |
設定(cURus) | CURUS |
証明書番号(cURus) | E60693 |
定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用) | 600 V |
定格電圧 (C/UL 1059 グループ使用) | 600 V |
定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用) | 300 V |
定格電流 (グループ B / UL 1059 使用) | 100 A |
定格電圧(使用グループ C/UL 1059 ) | 100 A |
定格電流 (グループ D / UL 1059 使用) | 10 A |
導体断面積、AGW、最小 | AWG 10 |
導体断面積、AWG、最大 | AWG 3 |
承認値への参照 | 仕様は最大値です – 詳細については承認証明書を参照してください。 |
パッケージ | 箱 |
VPE 長 | 283 mm |
VPE幅 | 131 mm |
VPEの高さ | 55 mm |
注意事項 |
|
承認/証明書/適合証明書 | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_50357) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2444840000) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ブローシャー |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 6.0 | EC001283 |
ETIM 7.0 | EC001283 |
ETIM 8.0 | EC001283 |
ETIM 9.0 | EC001283 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-34 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-34 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-34 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-34 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-34 |
ECLASS 13.0 | 27-14-11-34 |
ECLASS 14.0 | 27-14-11-34 |
認可 | ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](LINK/UL_search.html) |
証明書番号(cURus) | E60693 |