Agréments
Agréments
ROHS
UL File Number Search
Certificat Nº (cURus)
Informations générales de commande
Version
Référence
Type
GTIN (EAN)
Qté.
Indices de produit
Emballage
Dimensions et poids
Hauteur
Hauteur (pouces)
Hauteur version la plus basse
Largeur
Largeur (pouces)
Longueur
Longueur (pouces)
Poids net
Conformité environnementale du produit
Statut de conformité RoHS
REACH SVHC
Paramètres du système
Famille de produits
Technique de raccordement de conducteurs
Orientation de la sortie du conducteur
Nombre de pôles
Nombre de pôles
Juxtaposables côté client
Lame de tournevis
Anzugsdrehmoment, min.
Par de apriete, max.
Biztosítócsavar
탈피 길이
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470
Degré de protection
Type de raccordement 1
Type de raccordement 2
Données des matériaux
Matériau isolant
Couleur
Tableau des couleurs (similaire)
Classe d'inflammabilité selon UL 94
Matériau des contacts
Surface du contact
Température de stockage, min.
Température de stockage, max.
Température de fonctionnement , min.
Température de fonctionnement , max.
Plage de température montage, min.
Plage de température montage, max.
Conducteurs indiqués pour raccordement
Plage de serrage, min.
Plage de serrage, max.
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
Rigide, min. H05(07) V-U
Rigide, max. H05(07) V-U
Semi-rigide, min. H07V-R
multibrin, max. H07V-R
souple, min. H05(07) V-K
souple, max. H05(07) V-K
avec embout isolé DIN 46 228/4, min.
avec embout isolé DIN 46 228/4, max.
avec embout, DIN 46228 pt 1, min.
avec embout selon DIN 46 228/1, max.
Raccordement
Texte de réference
Données nominales selon CEI
testé selon la norme
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C)
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C)
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3
Données nominales selon CSA
Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA)
Tension nominale (groupe d'utilisation C / CSA)
Tension nominale (groupe d'utilisation D / CSA)
Courant nominal (groupe d'utilisation B / CSA)
Courant nominal (groupe d'utilisation C / CSA)
Courant nominal (groupe d'utilisation D / CSA)
Section de raccordement de câble AWG, min.
Section de raccordement de câble AWG, max.
Données nominales selon UL 1059
Institut (cURus)
Certificat Nº (cURus)
Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059)
Tension nominale (groupe d'utilisation C / UL 1059)
Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059)
Courant nominal (groupe d'utilisation B / UL 1059)
Courant nominal (groupe d'utilisation C / UL 1059)
Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059)
Section de raccordement de câble AWG, min.
Section de raccordement de câble AWG, max.
Référence aux valeurs approuvées
Emballage
Emballage
Longueur VPE
Largeur VPE
Hauteur VPE
Note importante
Remarques
Klasifikace
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0