속성
주문 번호 | 2899620000 |
유형 | WIL-EXXXX-RXSS-5700-X420-M8XX |
GTIN(EAN) | 4064675906674 |
수량 | 1 items |
깊이 | 35 mm |
깊이 (인치) | 1.378 inch |
높이 | 35 mm |
높이 (인치) | 1.378 inch |
너비 | 420 mm |
폭 (인치) | 16.535 inch |
순중량 | 267 g |
작동 온도 | -20 - 45°C |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 3ecd7eed-9477-489c-b868-70515b8da84d |
하우징 기본 재질 | 경질 알루마이트 |
버전 | 핀, 직선형 |
극 수 | 4 |
코딩 | A-코딩 |
결선 나사산 | M8 |
조임 토크 | 0.6 Nm |
결선 |
핀 1: 흰색 LED 24V DC 조절
핀 2: NC 핀 3: GND(-) 핀 4: NC |
정격 전압 | 24 V DC |
정격 전류 | 425 mA |
전원 | 10.2 W |
밝기 조절 가능 | 예, 무단조광 |
LED 모듈 형태 | 라운드형 |
결선 유형 | 핀 커넥터 |
철도차량의 전자장비 | No |
광색상 (CCT) |
5700K
White |
광전류 | 728 lm |
방출각 | 120 ° |
조도 | 331 lux |
작동 수명 | 60.000 h |
장착 유형 | 스크류 장착 |
천공 간격 | 429 mm |
보호 등급 | IP54 |
LED 커버 재질 | PMMA |
하우징 기본 재질 | 경질 알루마이트 |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293258) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2899620000) |
사용자 문서 |
[AINST-WIL-E GUIDE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_294278)
[WIL-E Demontage](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_314438) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ETIM 10.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 15.0 | 27-11-06-35 |
인증 |    |
ROHS | 준수 |
UL File Number Search | [UL 웹사이트](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
인증 번호(cURus) | E354496 |
액세서리
-
항목 번호:1880470200패키징 단위:1 PC
센서/액추에이터 라인, 연결선, M8 / M8, 폴 수 : 4, 2 m, 핀, 직선형 - 소켓, 직선형, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
-
항목 번호:1880470300패키징 단위:1 PC
센서/액추에이터 라인, 연결선, M8 / M8, 폴 수 : 4, 3 m, 핀, 직선형 - 소켓, 직선형, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
-
항목 번호:1880470100패키징 단위:1 PC
센서/액추에이터 라인, 연결선, M8 / M8, 폴 수 : 4, 1 m, 핀, 직선형 - 소켓, 직선형, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
-
항목 번호:9457850300패키징 단위:1 PC
센서/액추에이터 라인, 커넥터 없는 한쪽 끝, M8, 폴 수 : 4, 3 m, 암형 소켓, 직선, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
-
항목 번호:9457850500패키징 단위:1 PC
센서/액추에이터 라인, 커넥터 없는 한쪽 끝, M8, 폴 수 : 4, 5 m, 암형 소켓, 직선, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
-
항목 번호:9457851000패키징 단위:1 PC
센서/액추에이터 라인, 커넥터 없는 한쪽 끝, M8, 폴 수 : 4, 10 m, 암형 소켓, 직선, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
-
항목 번호:9457850150패키징 단위:1 PC
센서/액추에이터 라인, 커넥터 없는 한쪽 끝, M8, 폴 수 : 4, 1.5 m, 암형 소켓, 직선, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
코드 세트, 패치코드 및 케이블RJ45 및 원형 커넥터 패치 케이블 및 코드 세트센서-액추에이터-케이블M8라인 결선M8 소켓 - M8 수형직선 on 직선4-극PUR 무할로겐 검은색(U)
코드 세트, 패치코드 및 케이블RJ45 및 원형 커넥터 패치 케이블 및 코드 세트센서-액추에이터-케이블M8커넥터 없는 한쪽 끝소켓직선4-극PUR 무할로겐 검은색(U)