Свойства
Заказ № | 2899430000 |
Тип | WIL-LXXXX-RHPS-5700-X190-M12D-X0 |
GTIN (EAN) | 4064675906483 |
Кол. | 1 Штука |
Глубина | 40 mm |
Глубина (дюймов) | 1,575 inch |
Высота | 42 mm |
Высота (в дюймах) | 1,654 inch |
Ширина | 190 mm |
Ширина (в дюймах) | 7,48 inch |
Масса нетто | 256 g |
Рабочая температура | -20 - 45°C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | b1b97d04-507a-4265-bbfb-4e884ff5d5a9 |
Основной материал корпуса | твердый анодированный алюминий |
Количество прикрепляемых светодиодных модулей, макс. | 4 piece |
Светодиодный модуль является прикрепляемым | да |
Исполнение | Вилка, прямая - Гнездо, прямое |
Количество полюсов | 5 |
Кодировка | A-кодировка |
Соединительная резьба | M12/M12 |
Момент затяжки | 0,8 Nm |
Монтаж |
Контакт 1: управление, белый LED, 12-30 В пост. тока
Контакт 2: диммируемый 1,2-10 В пост. тока Контакт 3: GND(-) Контакт 4: NC Контакт 5: NC |
Номинальное напряжение | 12…30 V DC |
Мощность | 7 W |
Возможность регулировки яркости | Да |
Вид соединения |
Штыревой разъем
Гнездо |
Форма светодиодного модуля | Круглый |
Электронное оборудование на подвижном составе | Нет |
Цвет света (ССТ) |
5700K
White |
Ток на освещение | 750 lm |
Угол испускания | 120 ° |
Уровень освещенности | 274 lux |
Срок службы | 60.000 h |
Вид монтажа | Крепление на винтах |
Расстояние между просверливаемыми отверстиями | 220 mm |
Вид защиты | IP67 |
Материал светодиодной крышки | ESG |
Основной материал корпуса | твердый анодированный алюминий |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_305170) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2899430000) |
Пользовательская документация |
[AINST-WIL-L GUIDE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_294280)
[WIL-L Demontage](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_314436) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ETIM 10.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 15.0 | 27-11-06-35 |
Сертификаты |    |
ROHS | Соответствовать |
UL File Number Search | [Сайт UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Сертификат № (cURus) | E354496 |
Аксессуары
-
№ продукта:9456940000Упаковочная единица:1 Штука
Разъем, подключаемый в поле, M12
-
№ продукта:9457250000Упаковочная единица:1 Штука
Разъем, подключаемый в поле, M12
-
№ продукта:9457340100Упаковочная единица:1 Штука
Концентратор сигналов, контрольная линия, Соединительная линия, M12/M12, Количество контактов : 5, 1 m, Вилка, прямая - Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
-
№ продукта:9457340200Упаковочная единица:1 Штука
Концентратор сигналов, контрольная линия, Соединительная линия, M12/M12, Количество контактов : 5, 2 m, Вилка, прямая - Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
-
№ продукта:9457340300Упаковочная единица:1 Штука
Концентратор сигналов, контрольная линия, Соединительная линия, M12/M12, Количество контактов : 5, 3 m, Вилка, прямая - Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
-
№ продукта:9457910300Упаковочная единица:1 Штука
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M12, Количество контактов : 5, 3 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
-
№ продукта:9457910500Упаковочная единица:1 Штука
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M12, Количество контактов : 5, 5 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
-
№ продукта:9457911000Упаковочная единица:1 Штука
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M12, Количество контактов : 5, 10 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
-
№ продукта:9457910150Упаковочная единица:1 Штука
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M12, Количество контактов : 5, 1.5 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
-
№ продукта:9457610100Упаковочная единица:1 Штука
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M12, Количество контактов : 5, 1 m, Вилка, прямая, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
-
№ продукта:9457610500Упаковочная единица:1 Штука
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M12, Количество контактов : 5, 5 m, Вилка, прямая, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
-
№ продукта:9457611000Упаковочная единица:1 Штука
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M12, Количество контактов : 5, 10 m, Вилка, прямая, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
-
№ продукта:9457610300Упаковочная единица:1 Штука
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M12, Количество контактов : 5, 3 m, Вилка, прямая, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет