Propriétés
Référence | 2899490000 |
Type | WIL-LXXXX-RHPS-5700-X715-M12D-X0 |
GTIN (EAN) | 4064675906544 |
Qté. | 1 Pièce |
Profondeur | 40 mm |
Profondeur (pouces) | 1,575 inch |
Hauteur | 42 mm |
Hauteur (pouces) | 1,654 inch |
Largeur | 715 mm |
Largeur (pouces) | 28,15 inch |
Poids net | 1 055 g |
Température de fonctionnement | -20 - 45°C |
Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | b1b97d04-507a-4265-bbfb-4e884ff5d5a9 |
Matériau de base du boîtier | aluminium traité par anodisation dure |
Le module LED est attachable | oui |
Nombre de modules LED attachables, max. | 4 piece |
Version | Mâle, droit - Femelle, droite |
Nombre de pôles | 5 |
Codage | Codage A |
Filetage du raccordement | M12 / M12 |
Couple de serrage | 0,8 Nm |
Circuit |
Broche 1 : commande blanche LED 12-30V DC
Broche 2 : intensité variable 1,2-10V DC Broche 3 : GND(-) Broche 4 : NC Broche 5 : NC |
Puissance | 38.7 W |
Intensité réglable | Oui |
Forme du module LED | rond |
Type de raccordement |
Connecteur enfichable
Femelle |
Équipement électronique sur matériel roulant | Non |
Couleur (TCC) |
5700K
White |
Courant faible | 4 126 lm |
Angle d'émission | 120 ° |
Niveau d'éclairage | 1 344 lux |
Durée de vie | 60.000 h |
Type de montage | Montage par vis |
Espacement trou de perçage | 745 mm |
Degré de protection | IP67 |
Matériau de la protection LED | ESG |
Matériau de base du boîtier | aluminium traité par anodisation dure |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_305176) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2899490000) |
Documentation utilisateur |
[AINST-WIL-L GUIDE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_294280)
[WIL-L Demontage](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_314436) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
Agréments |    |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Site Web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certificat Nº (cURus) | E354496 |
Accessoires
-
Référence produit:9457611000Conditionnement:1 Pièce
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 5, 10 m, Mâle, droit, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
-
Référence produit:9457610300Conditionnement:1 Pièce
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 5, 3 m, Mâle, droit, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
-
Référence produit:9457610500Conditionnement:1 Pièce
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 5, 5 m, Mâle, droit, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
-
Référence produit:9457610100Conditionnement:1 Pièce
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 5, 1 m, Mâle, droit, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
-
Référence produit:9457910150Conditionnement:1 Pièce
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 5, 1.5 m, Femelle, droite, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
-
Référence produit:9457910500Conditionnement:1 Pièce
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 5, 5 m, Femelle, droite, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
-
Référence produit:9457911000Conditionnement:1 Pièce
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 5, 10 m, Femelle, droite, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
-
Référence produit:9457910300Conditionnement:1 Pièce
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 5, 3 m, Femelle, droite, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
-
Référence produit:9456940000Conditionnement:1 Pièce
Connecteur attachable, M12
-
Référence produit:9457250000Conditionnement:1 Pièce
Connecteur attachable, M12
-
Référence produit:9457340100Conditionnement:1 Pièce
Câble capteurs/actionneurs, Câble de raccordement, M12 / M12, Nombre de pôles : 5, 1 m, Mâle, droit - Femelle, droite, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
-
Référence produit:9457340300Conditionnement:1 Pièce
Câble capteurs/actionneurs, Câble de raccordement, M12 / M12, Nombre de pôles : 5, 3 m, Mâle, droit - Femelle, droite, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
-
Référence produit:9457340200Conditionnement:1 Pièce
Câble capteurs/actionneurs, Câble de raccordement, M12 / M12, Nombre de pôles : 5, 2 m, Mâle, droit - Femelle, droite, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non