Właściwości
Nr zam. | 2899940000 |
Typ | WIL-SXXXX-FXSF-5700-1400-M8XX-S |
GTIN (EAN) | 4064675906995 |
Ilość | 1 szt. |
Głębokość | 30 mm |
Głębokość (cale) | 1,181 inch |
Wysokość | 17,5 mm |
Wysokość (cale) | 0,689 inch |
Szerokość | 1 400 mm |
Szerokość (cale) | 55,118 inch |
Masa netto | 1 043 g |
Temperatura eksploatacyjna | -20 - 70°C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412 |
Wykonanie | złącze męskie, proste |
Ścieżka połączenia | M8 |
Liczba biegunów | 4 |
kodowanie | Kodowanie A |
moment dokręcający | 0,6 Nm |
Okablowanie |
Styk 1: sterowanie białą diodą LED 24 V DC
Styk 2: NC Styk 3: GND(-) Styk 4: NC |
Napięcie znamionowe | 24 V DC |
Prąd znamionowy | 1412.5 mA |
Moc | 33.9 W |
Możliwość ściemniania | tak, bezstopniowe ściemnianie |
Kształt modułu LED | okrągły |
Rodzaj przyłącza | Łącznik wtykowy |
Sprzęt elektroniczny w taborze kolejowym | Nie |
Barwa światła (CCT) |
5700K
White |
Prąd przy oświetleniu | 4 221 lm |
Kąt emisji | 100 ° |
Poziom podświetlenia | 1 335 lux |
Okres eksploatacji | 60.000 h |
rodzaj montażu | Mocowanie śrubami |
Rozstaw wierconych otworów | 1 456 mm |
Stopień ochrony | IP40 |
Podstawowy materiał obudowy | twarde, anodowane aluminium |
Materiał osłony LED | PMMA |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293275) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2899940000) |
Dokumentacja użytkownika |
[AINST-WIL-S GUIDE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_294282)
[WIL-S Demontage](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_314437) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
Dopuszczenia | ![CE](/picture/CE.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](LINK/UL_search.html) |
Nr certyfikatu (cURus) | E354496 |