製品情報
注文番号 | 2899900000 |
種別 | WIL-SXXXX-FXSF-5700-X280-M8XX-S |
GTIN (EAN) | 4064675906957 |
数量 | 1 items |
深さ | 30 mm |
奥行き(インチ) | 1.181 inch |
高さ | 17.5 mm |
高さ(インチ) | 0.689 inch |
幅 | 280 mm |
幅(インチ) | 11.024 inch |
正味重量 | 228 g |
動作温度 | -20 - 70°C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412 |
ハウジング主要材質 | 硬質陽極酸化アルミニウム |
バージョン | ピン、ストレート |
極数 | 4 |
コーディング | A-coded |
接続スレッド | M8 |
締付けトルク | 0.6 Nm |
配線 |
ピン 1:コントロールホワイト LED 24V DC
ピン 2:NC ピン 3:GND (-) ピン 4: NC |
定格電圧 | 24 V DC |
定格電流 | 283.3 mA |
電源 | 6.8 W |
調光可能 | はい、無段階の調光 |
LEDモジュールの形状 | 丸型 |
接続方式 | ピンコネクタ |
車両で使用される電子機器 | No |
淡色(CCT) |
5700K
White |
小電流 | 844 lm |
放射角 | 100 ° |
照度レベル | 287 lux |
動作寿命 | 60.000 h |
取り付け方式 | ねじ取り付け |
ドリル穴間隔 | 336 mm |
保護度合い | IP40 |
LEDカバーの材質 | PMMA |
ハウジング主要材質 | 硬質陽極酸化アルミニウム |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293271) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2899900000) |
ユーザ文書 |
[AINST-WIL-S GUIDE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_294282)
[WIL-S Demontage](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_314437) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ETIM 10.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 15.0 | 27-11-06-35 |
認可 |    |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
証明書番号(cURus) | E354496 |
付属品
-
商品番号:1880470300販売単位:1 items
センサー/アクチュエータライン, 接続ライン, M8/M8, 極数 : 4, 3 m, ピン、ストレート – ソケット、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
-
商品番号:1880470200販売単位:1 items
センサー/アクチュエータライン, 接続ライン, M8/M8, 極数 : 4, 2 m, ピン、ストレート – ソケット、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
-
商品番号:1880470100販売単位:1 items
センサー/アクチュエータライン, 接続ライン, M8/M8, 極数 : 4, 1 m, ピン、ストレート – ソケット、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
-
商品番号:9457851000販売単位:1 items
センサー/アクチュエータライン, コネクタ無しの終端, M8, 極数 : 4, 10 m, メス型ソケット、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
-
商品番号:9457850500販売単位:1 items
センサー/アクチュエータライン, コネクタ無しの終端, M8, 極数 : 4, 5 m, メス型ソケット、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
-
商品番号:9457850300販売単位:1 items
センサー/アクチュエータライン, コネクタ無しの終端, M8, 極数 : 4, 3 m, メス型ソケット、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
-
商品番号:9457850150販売単位:1 items
センサー/アクチュエータライン, コネクタ無しの終端, M8, 極数 : 4, 1.5 m, メス型ソケット、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ