Свойства
Заказ № | 2899980000 |
Тип | WIL-SXXXX-FXSF-5700-X840-M8DX-S |
GTIN (EAN) | 4064675907039 |
Кол. | 1 Штука |
Глубина | 30 mm |
Глубина (дюймов) | 1,181 inch |
Высота | 17,5 mm |
Высота (в дюймах) | 0,689 inch |
Ширина | 840 mm |
Ширина (в дюймах) | 33,071 inch |
Масса нетто | 639 g |
Рабочая температура | -20 - 70°C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412 |
Исполнение | Вилка, прямая - Гнездо, прямое |
Соединительная резьба | M8/M8 |
Количество полюсов | 4 |
Кодировка | A-кодировка |
Момент затяжки | 0,6 Nm |
Светодиодный модуль является прикрепляемым | да |
Монтаж |
Контакт 1: управление, белый LED, 24 В пост. тока
Контакт 2: NC Контакт 3: GND(-) Контакт 4: NC |
Номинальное напряжение | 24 V DC |
Номинальный ток | 845.8 mA |
Мощность | 20.3 W |
Возможность регулировки яркости | да, плавное затемнение |
Вид соединения |
Штыревой разъем
Гнездо |
Форма светодиодного модуля | Круглый |
Электронное оборудование на подвижном составе | Нет |
Цвет света (ССТ) |
5700K
White |
Ток на освещение | 2 532 lm |
Угол испускания | 100 ° |
Уровень освещенности | 819 lux |
Срок службы | 60.000 h |
Вид монтажа | Крепление на винтах |
Расстояние между просверливаемыми отверстиями | 896 mm |
Вид защиты | IP40 |
Основной материал корпуса | твердый анодированный алюминий |
Материал светодиодной крышки | PMMA |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293279) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2899980000) |
Пользовательская документация |
[AINST-WIL-S GUIDE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_294282)
[WIL-S Demontage](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_314437) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
Сертификаты | ![CE](/picture/CE.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Соответствовать |
UL File Number Search | [Сайт UL](LINK/UL_search.html) |
Сертификат № (cURus) | E354496 |