Tulajdonságok
Változat | WM, Vezeték és kábeljelölők, 1 - 2 mm, 32 x 3.5 mm, sárga |
Rendelési szám | 2006090000 |
Típus | WM 0/21 1.0-2.0 MM GE |
GTIN (EAN) | 4050118390476 |
Qty. | 2 000 Darab |
Mélység | 0,5 mm |
Mélység (coll) | 0,02 inch |
Magasság | 32 mm |
Magasság (coll) | 1,26 inch |
Szélesség | 3,5 mm |
Szélesség (coll) | 0,138 inch |
Nettó tömeg | 0,094 g |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...150 °C |
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -40 |
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 150 |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anyag | Poliészter |
Címkemező mérete | 22 x 3.5 mm |
Halogén | Nem |
kompatibilis nyomtató |
[THM MULTIMARK](~/p/2599430000)
[THM MULTIMARK PLUS](~/p/2599440000) |
Szélesség | 3,5 mm |
Szín | sárga |
UL 94 éghetőségi osztály | HB |
Változat | halogénmentes |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...150 °C |
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 150 °C |
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C |
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 0.5 - 0.75 mm² |
Halogén | Nem |
Szövegmező magassága | 2,5 mm |
Szövegmező szélessége | 22 mm |
Vezeték külső átm. | 1 - 2 mm |
Vezeték külső átmérő, max. | 2 mm |
Vezeték külső átmérő, min. | 1 mm |
Vezeték-keresztmetszet, max. | 0,75 mm² |
Vezeték-keresztmetszet, min. | 0,5 mm² |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_65730) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2006090000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2006090000) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9,1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Megfelel |