Właściwości
Wersja | Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, niebieski, 2.5 mm², 24 A, 800 V, liczba przyłączeń: 2 |
Nr zam. | 1270040000 |
Typ | WMF 2.5 BL |
GTIN (EAN) | 4050118097238 |
Ilość | 50 szt. |
Głębokość | 44,5 mm |
Głębokość (cale) | 1,752 inch |
Głębokość wraz z szyną DIN | 45 mm |
Wysokość | 88 mm |
Wysokość (cale) | 3,465 inch |
Szerokość | 5,08 mm |
Szerokość (cale) | 0,2 inch |
Masa netto | 10,7 g |
Temperatura magazynowania | -25 °C...55 °C |
długotrwała temperatura użytkowa, min. | -50 °C |
długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 120 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
tworzywo | Wemid |
Barwny | niebieski |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
nr certyfikatu (ATEX) | DEMKO14ATEX1389U |
Nr certyfikatu (IECEX) | IECEXUL14.0097U |
Napięcie maks. (ATEX) | 500 V |
Prąd (ATEX) | 23 A |
Maks. przekrój przewodu (ATEX) | 2.5 mm² |
Napięcie maks. (IECEX) | 500 V |
Prąd (IECEX) | 23 A |
Maks. przekrój przewodu (IECEX) | 2.5 mm² |
Oznakowanie EN 60079-7 | Ex ec II C Gc |
Etykieta Ex 2014/34/WE | II 3 G D |
Wykonanie |
Złącze śrubowe
do poprzecznych złącz wtykowych wolne z jednej strony |
niezbędna płyta zamykająca | Tak |
Liczba potencjałów | 1 |
liczba poziomów | 1 |
liczba zacisków na poziom | 2 |
Liczba potencjałów w rzędzie | 1 |
poziomy wewnętrznie zmostkowane | Nie |
Szyna | TS 35 |
otwarte strony | z prawej strony |
rodzaj montażu | wciskany |
wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Tak |
Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze | złącze śrubowe |
Długość odizolowania | 10 mm |
kierunek podłączenia | z boku |
liczba przyłączeń | 2 |
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. | 4 mm² |
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. | 1,5 mm² |
Moment obrotowy dociągający, maks. | 0,6 Nm |
Moment obrotowy dociągający, min. | 0,5 Nm |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 26 |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. | 2,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. | 0,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. | 2,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. | 0,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. | 0,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. | 4 mm² |
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. | 4 mm² |
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. | 0,5 mm² |
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 12 |
Rodzaj przyłącza | złącze śrubowe |
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 | A3 |
Wielkość ostrza | 0,6 x 3,5 mm |
Zakres zaciskania, maks. | 4 mm² |
Zakres zaciskania, min. | 0,5 mm² |
śruba dociskowa | M 3 |
Maks. przekrój przewodu (CSA) | 12 AWG |
Min. przekrój przewodu (CSA) | 26 AWG |
Napięcie rozm. B (CSA) | 600 V |
Napięcie rozm. C (CSA) | 600 V |
Napięcie rozm. D (CSA) | 600 V |
Nr certyfikatu (CSA) | 200039-1057876 |
Prąd Gr B (CSA) | 26 A |
Prąd Gr C (CSA) | 26 A |
Prąd Gr D (CSA) | 5 A |
Normy | IEC 60947-7-1 |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 26 |
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 12 |
Szyna | TS 35 |
Przekrój pomiarowy | 2,5 mm² |
Napięcie znamionowe | 800 V |
Znamionowe napięcie stałe | 800 V |
Prąd znamionowy | 24 A |
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu | 32 A |
Normy | IEC 60947-7-1 |
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x | 1,33 mΩ |
Znamionowe napięcie udarowe | 8 kV |
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x | 0,77 W |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Maks. przekrój przewodu (cURus) | 12 AWG |
Min. przekrój przewodu (cURus) | 26 AWG |
Napięcie rozm. B (cURus) | 600 V |
Napięcie rozm. C (cURus) | 600 V |
Napięcie rozm. D (cURus) | 600 V |
Nr certyfikatu (cURus) | E60693 |
Prąd rozm. B (cURus) | 20 A |
Prąd rozm. C (cURus) | 20 A |
Prąd rozm. D (cURus) | 5 A |
Wielkość przewodu Factory wiring max (cURus) | 12 AWG |
Wielkość przewodu Factory wiring min (cURus) | 26 AWG |
Wielkość przewodu Field wiring max (cURus) | 12 AWG |
Wielkość przewodu Field wiring min (cURus) | 26 AWG |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności |
[Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_72400)
[UKCA Ex Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253963) [CCC Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_178454) [UKCA Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253964) [CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_37510) [UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284527) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_60921) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1270040000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1270040000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1270040000&norm=0) |
Dokumentacja użytkownika |
[NTI WMF 2.5.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_72412)
[Usage of terminals in EXi atmospheres](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_73881) [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
Dopuszczenia |           |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Nr certyfikatu (cURus) | E60693 |
Nr certyfikatu (cURusEX) | E184763 |