Właściwości
Wersja | Wtyczka (terminal), złącze śrubowe, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 12, Liczba biegunów: 12, Szerokość: 62.2 mm |
Nr zam. | 1438250000 |
Typ | WP 2.5/1AN/12 |
GTIN (EAN) | 4050118260205 |
Ilość | 50 szt. |
Głębokość | 41 mm |
Głębokość (cale) | 1,614 inch |
Wysokość | 22,9 mm |
Wysokość (cale) | 0,902 inch |
Szerokość | 62,2 mm |
Szerokość (cale) | 2,449 inch |
Masa netto | 46,74 g |
Temperatura magazynowania | -25 °C...55 °C |
długotrwała temperatura użytkowa, min. | -50 °C |
długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 120 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
tworzywo | Wemid |
Barwny | Ciemnobeżowy |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Wykonanie |
Złącze śrubowe
Listwa męska |
niezbędna płyta zamykająca | Tak |
Liczba potencjałów | 12 |
liczba poziomów | 1 |
liczba zacisków na poziom | 1 |
Przyłącze PE | Nie |
otwarte strony | zamknięta |
rodzaj montażu | wtykany |
Długość odizolowania | 7 mm |
kierunek podłączenia | u góry |
liczba przyłączeń | 12 |
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. | 4 mm² |
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. | 1,5 mm² |
Moment obrotowy dociągający, maks. | 0,6 Nm |
Moment obrotowy dociągający, min. | 0,4 Nm |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 26 |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. | 2,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. | 0,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. | 2,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. | 0,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. | 0,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. | 2,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. | 4 mm² |
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. | 0,5 mm² |
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 12 |
Rodzaj przyłącza | złącze śrubowe |
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 | A4 |
Wielkość ostrza | 0,6 x 3,5 mm |
Zakres zaciskania, maks. | 4 mm² |
Zakres zaciskania, min. | 0,13 mm² |
śruba dociskowa | M 2,5 |
Liczba biegunów | 12 |
Normy | Zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-1 |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 26 |
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 12 |
Przekrój pomiarowy | 2,5 mm² |
Napięcie znamionowe | 500 V |
Znamionowe napięcie stałe | 500 V |
Prąd znamionowy | 24 A |
Normy | Zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-1 |
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x | 1,33 mΩ |
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x | 0,77 W |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Nagłówek obrazu-02 | Zdjęcie produktu |
Podpis obrazu-02 | Podobny do przedstawionego na ilustracji |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_61782) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1438250000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1438250000) |
Dokumentacja użytkownika | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002848 |
ETIM 7.0 | EC002848 |
ETIM 8.0 | EC002848 |
ETIM 9.0 | EC002848 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
ROHS | Zgodny |
Akcesoria
-
Nr. produktu:1805490000Jedn. opak.:100 szt.
Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania
-
Nr. produktu:1805520000Jedn. opak.:100 szt.
Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania
OznacznikiOznaczniki złączekPowiązane znacznikioprawka szylduUchwyt znaczników