Vlastnosti
Verze | Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, Zelená, 50 mm², 150 A, 1000 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid |
Číslo objednávky | 2502600000 |
Typ | WPD 230 2X50/2X50 GN |
GTIN (EAN) | 4050118516425 |
Množství | 5 ks |
Hloubka | 45 mm |
Hloubka (v palcích) | 1,772 inch |
Výška | 70 mm |
Výška (v palcích) | 2,756 inch |
Šířka | 35,6 mm |
Šířka (v palcích) | 1,402 inch |
Čistá hmotnost | 66 g |
Skladovací teplota | -25 °C...55 °C |
Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C |
Trvalá provozní teplota, max. | 120 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Materiál | Wemid |
Barevný | Zelená |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
Č. osvědčení (ATEX) | CNEX18ATEX0016U |
Č. osvědčení (IECEX) | IECEXNEX18.0010U |
Max. napětí (ATEX) | 880 V |
Proud (ATEX) | 150 A |
Průřez vodiče max. (ATEX) | 50 mm² |
Max. napětí (IECEX) | 880 V |
Proud (IECEX) | 150 A |
Verze | Šroubové připojení |
Nutná koncová deska | Ne |
Počet potenciálů | 1 |
Počet úrovní | 1 |
Počet svěrných bodů na úroveň | 4 |
Úrovně propojené interně | Ne |
PE připojení | Ne |
Lišta | TS 35 |
Návod k instalaci | Nosná lišta / montážní deska |
Typ montáže | Příchytka |
Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ano |
Typ připojení, další připojení | Šroubové připojení |
Počet připojení | 4 |
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. | 35 mm² |
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. | 50 mm² |
Průřez připojení vodičů, splétané, max. | 50 mm² |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Typ připojení 2 | Šroubové připojení |
Lišta | TS 35 |
Návod k instalaci | Nosná lišta / montážní deska |
Počet pólů | 1 |
Standardy |
IEC 60947-7-1
UL 1059 CSA |
Jmenovitý průřez | 50 mm² |
Jmenovité napětí | 1 000 V |
Jmenovité AC napětí | 1 000 V |
Jmenovité DC napětí | 1 000 V |
Jmenovitý proud | 150 A |
Standardy |
IEC 60947-7-1
UL 1059 CSA |
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x | 0,21 mΩ |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 8 kV |
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x | 4,8 W |
Kategorie rázového napětí | III |
Závažnost znečištění | 3 |
Č. osvědčení (cURus) | E60693 |
Informace o produktu | Další infromace naleznete v oddílu ke stažení v našem online katalogu |
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě |
[UKCA Ex Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253932)
[CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_89229) [UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284527) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) [FIMKO certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_152185) [CCC Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_178482) [ATEX Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_217414) [IECEx Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_217415) [UKCA Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253931) [LMP 23.0563U- WPD (Rev. 0)](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_312468) [DNV Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_320351) [CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40486) |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39809) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2502600000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2502600000) |
Uživatelská dokumentace |
[DATA SHEET WPD 230](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_81016)
[StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) [NTI WPD 230](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_105983) [Manual - How to connect aluminum wires in WPD-Terminal blocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_317919) [Torque_Conductor_Connection_Data_WPD_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319361) [Drehmoment_Leiteranschlussdaten_WPD_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319362) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-19 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-19 |
Schválení | ![CCCEX](/picture/CCCEX.gif) ![CE](/picture/CE.gif) ![CENEXATEX](/picture/CENEXATEX.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) ![DETNORVER](/picture/DETNORVER.gif) ![FIMKO](/picture/FIMKO.gif) ![IECEXCENEX](/picture/IECEXCENEX.gif) ![UKEX](/picture/UKEX.gif) ![VDE](/picture/VDE.gif) |
ROHS | Shoda |
UL File Number Search | [Web UL](LINK/UL_search.html) |
Č. osvědčení (cURus) | E60693 |