속성
버전 | 볼트 유형 스크류 단자대, 점프바, 극 수: 2 |
주문 번호 | 1808980000 |
유형 | WQL 2 WF6-8 |
GTIN(EAN) | 4032248294701 |
수량 | 5 items |
깊이 | 4 mm |
깊이 (인치) | 0.157 inch |
37 mm | |
높이 (인치) | 1.457 inch |
너비 | 20 mm |
폭 (인치) | 0.787 inch |
순중량 | 19.81 g |
보관 온도 | -25 °C...55 °C |
주변 온도 | -5 °C…40 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
재질 | 구리 - 아연 |
컬러 코드 | 회색 |
장착물 유형 | 스크류 |
폭발 테스트 버전 | 아니요 |
단자대 스크류, 추가 결선 | M 8 |
클램프 스크류 | M 6 |
교차 연결된 단자대 개수 | 2 |
유형 | 점프바 |
정격 전류, 2-폴 | 150 A |
정격 전류, 다중 폴 | 125 A |
피치(mm)(P) | 22 mm |
극 수 | 2 |
정격 전류 | 150 A |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_64064) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1808980000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1808980000) |
사용자 문서 | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000489 |
ETIM 7.0 | EC000489 |
ETIM 8.0 | EC000489 |
ETIM 9.0 | EC000489 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
ROHS | 준수 |