Ausfuehrung | Bolzenklemmen, Querverbinder, Polzahl: 5 |
Best.-Nr. | 1016870000 |
Art | WQL 5 WF10 |
GTIN (EAN) | 4032248726530 |
VPE | 5 Stück |
Tiefe | 4 mm |
Tiefe (inch) | 0,157 inch |
Höhe | 163,2 mm |
Höhe (inch) | 6,425 inch |
Breite | 25 mm |
Breite (inch) | 0,984 inch |
Nettogewicht | 127,8 g |
Lagertemperatur | -25 °C...55 °C |
Umgebungstemperatur | -5 °C…40 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Werkstoff | Kupfer - Zink |
Farbe | grau |
Befestigungsart | geschraubt |
Einbauhinweis | Direktmontage |
Raster in mm (P) | 33,8 mm |
Versatz TS 35 | 36 mm |
Einbauhinweis | Direktmontage |
Polzahl | 5 |
Nennstrom | 265 A |
Bildüberschrift-02 | Produktbild |
Bildunterschrift-02 | Abbildung ähnlich |
Engineering-Daten | |
Eplan Data Portal | |
CADENAS eCATALOG | |
Anwenderdokumentation | |
Kataloge |
ETIM 6.0 | EC000489 |
ETIM 7.0 | EC000489 |
ETIM 8.0 | EC000489 |
ETIM 9.0 | EC000489 |
ETIM 10.0 | EC000489 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |
ROHS | Konform |