Свойства
Версия | Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 6 mm², 10 A, 36 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid, 6,3 x 32 мм (1/4 x 1 1/4") |
Заказ № | 1014100000 |
Тип | WSI 6/2/LD 10-36V DC/AC |
GTIN (EAN) | 4008190156954 |
Кол. | 25 Штука |
Глубина | 78,5 mm |
Глубина (дюймов) | 3,091 inch |
Глубина с DIN-рейкой | 79,5 mm |
Высота | 60 mm |
Высота (в дюймах) | 2,362 inch |
Ширина | 11,9 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,469 inch |
Масса нетто | 25,48 g |
Температура хранения | -25 °C...55 °C |
Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C |
Температура при длительном использовании, макс. | 120 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 7cI |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Материал | Материал Wemid |
Цветовой код | Темно-бежевый |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Исполнение |
Винтовое соединение
Размыкатель с предохранителем со светодиодом для привинчиваемой перемычки с одной стороны открыт |
Требуется концевая пластина | Да |
Количество независимых точек подключения | 1 |
Количество уровней | 1 |
Количество контактных гнезд на уровень | 2 |
Количество потенциалов на уровень | 1 |
Уровни с внутр. перемычками | Нет |
Соединение PE | Нет |
Рейка | TS 35 |
Функция N | Нет |
Функция PE | Нет |
Функция PEN | Нет |
Сечение подключаемого провода, гибкого, 2 зажимаемых провода, мин. | 0,5 mm² |
Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, 2 зажимаемых провода, макс. | 2,5 mm² |
Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, 2 зажимаемых провода, мин. | 0,5 mm² |
Сечение подключаемого провода, многожильного, 2 зажимаемых проводника, макс. | 2,5 mm² |
Вид монтажа | зафиксированный |
Количество одинаковых клемм | 1 |
Открытые страницы | справа |
Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Нет |
Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, дополнительное соединение, макс. | 6 mm² |
Тип соединения, дополнительное соединение | Винтовое соединение |
Величина момента затяжки для электрической отвертки, тип DMS | 3 |
Вид соединения | Винтовое соединение |
Вид соединения 2 | Винтовое соединение |
Диапазон зажима, макс. | 10 mm² |
Диапазон зажима, мин. | 0,5 mm² |
Длина зачистки изоляции | 12 mm |
Зажимаемый проводник |
|
Зажимной винт | M 3,5 |
Калибровая пробка согласно 60 947-1 | A5 |
Количество соединений | 2 |
Момент затяжки, макс. | 1,6 Nm |
Момент затяжки, мин. | 0,8 Nm |
Направление соединения | боковая |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 8 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 20 |
Размер лезвия | 0,8 x 4,0 мм |
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 10 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. | 10 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. | 1,5 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. | 10 mm² |
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 6 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 6 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0,5 mm² |
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) | 6 AWG |
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) | 20 AWG |
Сертификат № (CSA) | 200039-1057876 |
Вид напряжения для индикации | ACAC/DC |
Рабочее напряжение для индикации, мин. | 10 V |
Вид напряжения для индикации | ACAC/DC |
Вставка предохранителя | 6,3 x 32 мм (1/4 x 1 1/4") |
Держатель предохранителя (держатель плавкой вставки) | поворотный |
Индикация | светодиод, красный |
Рабочее напряжение, макс. | 36 В |
Нормы | IEC 60947-7-3 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 8 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 20 |
Рейка | TS 35 |
Расчетное сечение | 6 mm² |
Номинальное напряжение | 36 V |
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы | 500 V |
Номинальное напряжение пост. тока | 36 V |
Номинальный ток | 10 A |
Ток при макс. проводнике | 10 A |
Нормы | IEC 60947-7-3 |
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x | 0,78 mΩ |
Номинальное импульсное напряжение | 6 кВ |
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x | 1,31 W |
Степень загрязнения | 3 |
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR) | 8 AWG |
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR) | 22 AWG |
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) | 8 AWG |
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) | 22 AWG |
Сертификат № (UR) | E60693 |
Сведения об изделии | Напряжение зависит от выбранного элемента предохранителя или выбранного индикатора |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии |
[CB Testreport](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_42036)
[CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_42037) [Lloyds Register Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153733) [DNV Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_320351) [CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_37352) [UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284530) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_59472) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1014100000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1014100000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1014100000&norm=0) |
Пользовательская документация |
[Beipackzettel_SAKS_GL_LD.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35558)
[StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000899 |
ETIM 7.0 | EC000899 |
ETIM 8.0 | EC000899 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-16 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-13 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 |
Сертификаты | ![CE](/picture/CE.gif) ![CSA](/picture/CSA.gif) ![DETNORVER](/picture/DETNORVER.gif) ![LLOYDSREG](/picture/LLOYDSREG.gif) ![NEMKO](/picture/NEMKO.gif) ![UR](/picture/UR.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Соответствовать |
UL File Number Search | [Сайт UL](LINK/UL_search.html) |
Сертификат № (UR) | E60693 |