Tulajdonságok
Változat | Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 131 x 10 mm, ezüst |
Rendelési szám | 1912150000 |
Típus | WSMC 21-25 |
GTIN (EAN) | 4032248541195 |
Qty. | 1 Darab |
Mélység | 0,5 mm |
Mélység (coll) | 0,02 inch |
Magasság | 131 mm |
Magasság (coll) | 5,157 inch |
Szélesség | 10 mm |
Szélesség (coll) | 0,394 inch |
Nettó tömeg | 3 g |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | 500 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anyag | 1.4404 rozsdamentes acél |
Jelölők száma kombinációnként |
|
Jelölők száma kombinációnként | 1 Komponens = Vezeték és kábeljelölők |
Karakterek száma | 25 |
Laponkénti jelölőszám | 1 |
Nyomtatott karakterek | Vegyes karakterek |
Nyomtatás tájolása | vízszintes |
Nyomtatás típusa | Vevőspecifikus |
Szélesség | 10 mm |
Szín | ezüst |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | 500 °C |
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 500 °C |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1912150000) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9,1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Megfelel |