製品情報
バージョン | テスト用断路端子, ねじ接続, ダークベージュ, 2.5 mm², 0.5 A, 500 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35, V-0, Wemid |
注文番号 | 1961750000 |
種別 | WTR 2.5 D+ 2STB 6.9/2.3 |
GTIN (EAN) | 4032248642496 |
数量 | 25 items |
深さ | 48 mm |
奥行き(インチ) | 1.89 inch |
高さ | 60 mm |
高さ(インチ) | 2.362 inch |
幅 | 5.1 mm |
幅(インチ) | 0.201 inch |
正味重量 | 9.03 g |
保管温度 | -25 °C...55 °C |
連続動作温度、最小 | -50 °C |
連続動作温度、最大 | 120 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) | 6c, 7a |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | f92ee310-1e24-42d5-9b63-f4a42add4010 |
材質 | Wemid |
色 | ダークベージュ |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
バージョン |
ねじ接続
スペーサー ダイオード付 ソケット付き コネクタ無しの終端部 |
エンドカバープレートの要求 | はい |
電位数 | 1 |
レベル数 | 1 |
レベルごとのクランプポイント数 | 2 |
層ごとの電位数 | 1 |
内部で交差接続されたレベル | いいえ |
PE 接続 | いいえ |
レール | TS 35 |
N 関数 | いいえ |
PE 関数 | いいえ |
PEN 関数 | いいえ |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、2本のクランプ可能な配線、最大 | 1.5 mm² |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、2本のクランプ可能な配線、最小 | 0.5 mm² |
配線接続断面、細径撚線、2本のクランプ可能な配線、最小 | 0.5 mm² |
配線断面、細径撚線、2本のクランプ可能な配線、最大 | 1.5 mm² |
取り付け方式 | 篏合仕様 |
爆発試験バージョン | いいえ |
開放側面 | 右 |
電子部品 | ダイオード |
類似端子数 | 1 |
コンポーネントダイオード |
|
接続種別、追加接続 | アクチュエータとの耐張クランプ接続 |
IEC 60947-1 準拠のゲージ | A3 |
クランプネジ | M 3 |
クランプ範囲、最大 | 4 mm² |
クランプ範囲、最小 | 0.13 mm² |
刃寸法 | 0.6 x 3.5 mm |
導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 12 |
接続数 | 2 |
接続断面、撚線、最大 | 4 mm² |
接続断面、撚線、最小 | 1.5 mm² |
接続方向 | 横向きに |
接続方式 | ねじ接続 |
接続方式 2 | 耐張クランプ接続 |
締付けトルク、最大. | 0.6 Nm |
締付けトルク、最小. | 0.5 Nm |
被覆剥き長さ | 10 mm |
配線接続断面 AWG、最小 | AWG 26 |
配線接続断面、ソリッドコア、最小 | 0.5 mm² |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大 | 2.5 mm² |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小 | 0.5 mm² |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大 | 2.5 mm² |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小 | 0.5 mm² |
配線接続断面、細径撚線、最大 | 4 mm² |
配線接続断面、細径撚線、最小 | 0.5 mm² |
配線接続断面ソリッドコア、最大 | 4 mm² |
証明書番号(CSA) | 200039-1152890 |
配線の最大断面(CSA) | 12 AWG |
配線の最小断面(CSA) | 26 AWG |
電圧規模C(CSA) | 300 V |
電流の規模C(CSA) | 10 A |
TS 35 オフセット | 32 mm |
レール | TS 35 |
導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 12 |
標準 | IEC 60947-7-1 |
配線接続断面 AWG、最小 | AWG 26 |
定格断面 | 2.5 mm² |
定格電圧 | 500 V |
定格 DC 電圧 | 500 V |
定格電流 | 0.5 A |
最大導体電流 | 1 A |
標準 | IEC 60947-7-1 |
IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗 | 1.33 mΩ |
定格インパルス耐電圧 | 6 kV |
IEC 60947-7-xに準拠した出力損失 | 0.77 W |
汚染度 | 3 |
証明書番号(UR) | E60693 |
配線の最大断面(UR) | 12 AWG |
配線の最小断面(UR) | 30 AWG |
電圧規模C(UR) | 300 V |
電流の規模C(UR) | 20 A |
製品情報 | 定格電流 10 A は、持続電流バーのみが対象です。部品によっては,定格電流や定格電圧が低下する場合があります。許容持続使用温度は必ず守ってください。 持続所要温度を確認する必要があります |
承認/証明書/適合証明書 |
[DNV Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_320351)
[CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_37143) [UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284527) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_65355) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1961750000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1961750000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1961750000&norm=0) |
ユーザ文書 | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000902 |
ETIM 7.0 | EC000902 |
ETIM 8.0 | EC000902 |
ETIM 9.0 | EC000902 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-26 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-26 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-26 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-26 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-26 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-09 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-09 |
認可 | ![CE](/picture/CE.gif) ![CSA](/picture/CSA.gif) ![DETNORVER](/picture/DETNORVER.gif) ![UR](/picture/UR.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](LINK/UL_search.html) |
証明書番号(UR) | E60693 |