Właściwości
Wersja | Seria Z, Płyta zamykająca |
Nr zam. | 1757970000 |
Typ | ZAP ZDU4/NT |
GTIN (EAN) | 4008190121501 |
Ilość | 20 szt. |
Głębokość | 37,52 mm |
Głębokość (cale) | 1,477 inch |
Wysokość | 76,35 mm |
Wysokość (cale) | 3,006 inch |
Szerokość | 1,5 mm |
Szerokość (cale) | 0,059 inch |
Masa netto | 3,74 g |
Temperatura magazynowania | -25 °C...55 °C |
długotrwała temperatura użytkowa, min. | -50 |
długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 120 |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
tworzywo | Wemid |
Barwny | Ciemnobeżowy |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Wykonanie | Płyta zamykająca |
Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
zatrzaskowe | Tak |
przesunięcie TS 15 | 17 mm |
Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_46524) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1757970000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1757970000) |
Dokumentacja użytkownika | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
Broszury | [CAT 1 TERM 16/17 EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/39470) |
ETIM 6.0 | EC000886 |
ETIM 7.0 | EC000886 |
ETIM 8.0 | EC000886 |
ETIM 9.0 | EC000886 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-33 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
ROHS | Zgodny |