製品情報
バージョン | Zシリーズ, エンドプレート, 隔壁 |
注文番号 | 1791160000 |
種別 | ZAP/TW ZDK1.5 |
GTIN (EAN) | 4032248245260 |
数量 | 20 items |
深さ | 50 mm |
奥行き(インチ) | 1.968 inch |
高さ | 75 mm |
高さ(インチ) | 2.953 inch |
幅 | 2 mm |
幅(インチ) | 0.079 inch |
正味重量 | 2.95 g |
保管温度 | -25 °C...55 °C |
周囲温度 | -5 °C…40 °C |
連続動作温度、最小 | -50 °C |
連続動作温度、最大 | 120 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
製品のカーボンフットプリント |
|
材質 | Wemid |
色 | ダークベージュ |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
バージョン | エンドおよび中間プレート |
篏合仕様 | はい |
設置アドバイス | 直接実装 |
設置アドバイス | 直接実装 |
承認/証明書/適合証明書 | [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_63755) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1791160000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1791160000) |
ユーザ文書 | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
ブローシャー | [CAT 1 TERM 16/17 EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/39470) |
ETIM 6.0 | EC000886 |
ETIM 7.0 | EC000886 |
ETIM 8.0 | EC000886 |
ETIM 9.0 | EC000886 |
ETIM 10.0 | EC000886 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-33 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |
ROHS | 適合 |
の付属品です
-
商品番号:1791120000販売単位:100 items
フィードスルー端子, 二重層端子, 耐張クランプ接続, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, ダークベージュ
-
-
-
商品番号:1791100000販売単位:100 items
フィードスルー端子, 二重層端子, 耐張クランプ接続, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, ダークベージュ
-
商品番号:1791130000販売単位:100 items
フィードスルー端子, 二重層端子, 耐張クランプ接続, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, ダークベージュ
端子台ユニバーサルシリーズ引張クランプ技術Z シリーズStandardフィードスルー端子台2 層1.5 mm²