Egenskaper
Utförande | Z-Serie, Ändplatta, Sektionsplatta |
Art.nr. | 2813590000 |
Typ | ZAP/TW6/3AN GY |
GTIN (EAN) | 4064675297567 |
Förp. | 20 items |
Djup | 45 mm |
Byggdjup (tum) | 1,772 inch |
Höjd | 90 mm |
Bygghöjd (tum) | 3,543 inch |
Bredd | 2 mm |
Byggbredd (tum) | 0,079 inch |
Nettovikt | 4,9 g |
Varaktig driftstemperatur, min. | −50 °C |
Varaktig driftstemperatur, max. | 120 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Produktens koldioxidavtryck |
|
Material | Wemid |
Färgkod | grå |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
rastbar | Ja |
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_304994) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2813590000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2813590000) |
ETIM 6.0 | EC000886 |
ETIM 7.0 | EC000886 |
ETIM 8.0 | EC000886 |
ETIM 9.0 | EC000886 |
ETIM 10.0 | EC000886 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-33 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |
ROHS | Uppfyllelse |