Propriétés
Version | Série Z, Borne traversante, Section nominale: 2.5 mm², Raccordement à ressort, jaune, Montage direct |
Référence | 1704570000 |
Type | ZDUB 2.5-2/4AN/DM GE |
GTIN (EAN) | 4008190948313 |
Qté. | 100 Pièce |
Profondeur | 24 mm |
Profondeur (pouces) | 0,945 inch |
Hauteur | 33,5 mm |
Hauteur (pouces) | 1,319 inch |
Largeur | 10,2 mm |
Largeur (pouces) | 0,402 inch |
Poids net | 7,57 g |
Température de stockage | -25 °C...55 °C |
plage de température d'utilisation | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
Température d'utilisation permanente, min. | -50 °C |
Température d'utilisation permanente, max. | 120 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Matériau | Wemid |
Couleur | jaune |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Certificat Nº (ATEX) | DEMKO16ATEX1808U |
Certificat Nº (IECEX) | IECEXULD16.0036U |
Tension max. (ATEX) | 550 V |
Courant (ATEX) | 21 A |
Section max. du conducteur (ATEX) | 2.5 mm² |
Tension max. (IECEX) | 550 V |
Courant (IECEX) | 21 A |
Section max. du conducteur (IECEX) | 2.5 mm² |
plage de température d'utilisation | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
Identification EN 60079-7 | Ex eb II C Gb |
Plaquette de marquage Ex 2014/34/EU | II 2 G D |
Version |
Raccordement à ressort
peut être ponté sur le point de serrage uniquement libre d'un côté |
Flasque de fermeture nécessaire | Oui |
Nombre de polarités | 1 |
Nombre d'étages | 1 |
Nombre de points de contact par étage | 4 |
Nombre de potentiels par étage | 1 |
Etages internes pontés | Oui |
Raccordement PE | Non |
Rail | TS 35 |
Fonction N | Non |
Fonction PE | Non |
Fonction PEN | Non |
Côté ouvert | droite |
Instruction de montage | Montage direct |
Type de montage | Montage direct |
Version à l#92épreuve de l#92explosion | Oui |
Type de raccordement, autre raccordement | Raccordement à ressort |
Calibre selon 60 947-1 | A2 |
Dimension de la lame | 0,6 x 3,5 mm |
Longueur de dénudage | 10 mm |
Nombre de raccordements | 4 |
Plage de serrage, max. | 4 mm² |
Plage de serrage, min. | 0,13 mm² |
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 12 |
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. | AWG 26 |
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. | 4 mm² |
Section de raccordement du conducteur, rigide, min. | 0,5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max. | 1,5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min. | 0,5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max. | 1,5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min. | 0,5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple, max. | 2,5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple, min. | 0,5 mm² |
Section de raccordement, semi-rigide, max. | 4 mm² |
Section de raccordement, semi-rigide, min. | 0,5 mm² |
Sens de raccordement | en haut |
Type de raccordement | Raccordement à ressort |
Certificat Nº (CSA) | 12400-379 |
Courant gr. c (CSA) | 25 A |
Section max. du conducteur (CSA) | 12 AWG |
Section min. du conducteur (CSA) | 26 AWG |
Tension Gr C (CSA) | 600 V |
Décalage TS 15 | 17 mm |
Instruction de montage | Montage direct |
Normes | IEC 60947-7-1 |
Rail | TS 35 |
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 12 |
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. | AWG 26 |
Section nominale | 2,5 mm² |
Tension nominale | 800 V |
Tension nominale DC | 800 V |
Courant nominal | 24 A |
Courant avec conducteur max. | 30 A |
Normes | IEC 60947-7-1 |
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x | 1,33 mΩ |
Tension de choc nominale | 8 kV |
Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x | 0,77 W |
Degré de pollution | 3 |
Certificat Nº (cURus) | E60693 |
Courant Gr C (cURus) | 20 A |
Taille du conducteur Câblage d'installation max. (cURus) | 12 AWG |
Taille du conducteur Câblage d'installation min. (cURus) | 26 AWG |
Taille du conducteur Câblage d'usine max. (cURus) | 12 AWG |
Taille du conducteur Câblage d'usine min. (cURus) | 26 AWG |
Tension Gr C (cURus) | 600 V |
Agrément/Certificat/Document de conformité |
[Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_68583)
[UKCA Ex Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253973) [ATEX Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_85228) [IECEx Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_85229) [CCC Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_178483) [UKCA Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253975) [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_36871) [UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284531) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_62911) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1704570000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1704570000) |
Documentation utilisateur |
[Beipackzettel_ZDUB.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35368)
[NTI ZDUB 2.5-2/4AN/DM/DB](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_85232) [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
Agréments | ![CCCEX](/picture/CCCEX.gif) ![CE](/picture/CE.gif) ![CSA](/picture/CSA.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) ![CURUSEX](/picture/CURUSEX.gif) ![DEMKOATEX](/picture/DEMKOATEX.gif) ![IECEXULD](/picture/IECEXULD.gif) ![UKEX](/picture/UKEX.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Site Web UL](LINK/UL_search.html) |
Certificat Nº (cURus) | E60693 |
Certificat Nº (cURusEX) | E184763 |