Egenskaper
Utförande | Z-Serie, Stickkontakt, Direktmontage |
Art.nr. | 1051920000 |
Typ | ZP 4/1AN ZA O.RA GN |
GTIN (EAN) | 4032248804733 |
Förp. | 50 items |
Djup | 47,5 mm |
Byggdjup (tum) | 1,87 inch |
22,5 mm | |
Bygghöjd (tum) | 0,886 inch |
Bredd | 6,5 mm |
Byggbredd (tum) | 0,256 inch |
Nettovikt | 5,632 g |
Lagertemperatur | -25 °C...55 °C |
Omgivningstemperatur | -5 °C…40 °C |
Varaktig driftstemperatur, min. | −50 °C |
Varaktig driftstemperatur, max. | 120 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Material | Wemid |
Färgkod | grön |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Utförande |
Stiftplint
jackbar med tappar Fjäderanslutning |
Ändplatta krävs | Ja |
Antal potentialer | 1 |
Antal våningar | 1 |
Antal klämställen per våning | 1 |
Nivåer internt överkopplade | Nej |
PE-anslutning | Nej |
Monteringsanvisning | Direktmontage |
Monteringstyp | instucken |
Öppna sidor | höger |
Anslutningsområde, max. | 6 mm² |
Anslutningsområde, min. | 0,13 mm² |
Anslutningsriktning | övre |
Anslutningstyp | Fjäderanslutning |
Antal anslutningar | 1 |
Ledararea, entrådig, max. | 6 mm² |
Ledardiameter, AWG, max | AWG 10 |
Ledardiameter, AWG, min. | AWG 26 |
Certifikat nr. (CSA) | 200039-1720292 |
Ledararea max. (CSA) | 10 AWG |
Ledararea min. (CSA) | 26 AWG |
Spänning grupp C (CSA) | 600 V |
Ström Gr C (CSA) | 28 A |
Antal poler | 1 |
Ledardiameter, AWG, max | AWG 10 |
Ledardiameter, AWG, min. | AWG 26 |
Monteringsanvisning | Direktmontage |
Normer | Enligt IEC 60947-7-1 |
Märkarea | 4 mm² |
Märkspänning | 800 V |
Märkspänning DC | 800 V |
Märkström | 32 A |
Normer | Enligt IEC 60947-7-1 |
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x | 1 mΩ |
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x | 1,02 W |
Certifikat nr (cURus) | E60693 |
Ledarstorlek Factory wiring max (cURus) | 10 AWG |
Ledarstorlek Factory wiring min (cURus) | 26 AWG |
Ledarstorlek Field wiring max (cURus) | 10 AWG |
Ledarstorlek Field wiring min (cURus) | 26 AWG |
Spänning grupp C (cURus) | 600 V |
Ström grupp C (cURus) | 28 A |
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
Användardokumentation | [User Manual ZP 4](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_229220) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002848 |
ETIM 7.0 | EC002848 |
ETIM 8.0 | EC002848 |
ETIM 9.0 | EC002848 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
Godkännanden |   |
ROHS | Uppfyllelse |
UL File Number Search | [UL-webbplats](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certifikat nr (cURus) | E60693 |
Tillbehör
-
Produkt-ID:2007120000VPE:600 items
Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Weidmueller, vit
-
Produkt-ID:1818400000VPE:600 items
WS, Plintmärkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, vit
-
Produkt-ID:1828450000VPE:600 items
WS, Plintmärkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, vit
MärkningarPlintmärkningMultiMarkDekafixDEK 5/6
MärkningarPlintmärkningMultiCardWSWS 10/6Neutral